개요로 돌아가기

향상된 성능

여러 다른 프로그래밍 언어에서의 실시간 실행  

여러 다른 프로그래밍 언어에서의 실시간 실행

다양한 언어의 프로그램 시퀀스를 원하는 방식으로 작업에 결합하십시오.

PLCnext Technology(특허 출원)의 작업 처리 방식은 다른 출처의 프로그램 루틴이 기존 IEC-61131-PLC 코드처럼 실행되도록 만듭니다. 따라서 사용자의 고급 언어 프로그램이 자동으로 결정론적 프로그램이 됩니다. 이 플랫폼은 일관된 데이터 교환과 프로그램 코드의 동기 실행을 보장합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


PLCnext Technology: 미래 경쟁력을 보장하는 개방적 기술

PLCnext Technology와 함께 IoT의 당면 과제를 해결하십시오.