다이렉트 플러그-인 기술

커넥터를 PCB에 직접 장착하려면 어떻게 해야 합니까? PCB의 양쪽에 있는 접점 패드에 다이렉트 커넥터를 눌러 끼우기만 하면 됩니다.

이점

  • 납땜 없는 마운팅 덕분에 연결 컴포넌트에 온도 부하 없음
  • 직접 마운팅: 도구를 사용할 필요 없이 컴포넌트를 PCB의 접점 패드에 장착
  • 와이어-투-보드 및 보드-투-보드 애플리케이션을 위한 유연하고 비용 효율적인 솔루션

기본

피닉스컨택트의 와이어-투-보드 및 보드-투-보드 커넥터는 추가 도구를 사용하지 않고도 1.6 mm 두께의 PCB에 수평으로 손쉽게 장착할 수 있습니다. 커넥터는 오접속을 방지하기 위해 공장에서 코딩됩니다. 2개의 스프링 방식 결합 캐치는 커넥터를 PCB에 고정시킵니다.

다이렉트 커넥터

와이어-투-보드 다이렉트 커넥터  

와이어-투-보드 다이렉트 커넥터

이 제품군의 커넥터는 PCB에 대한 직접 연결을 지원합니다.

  • 전선 연결은 스프링 케이지 기술로 설계되었으며 전면부에서 스크류 드라이버를 사용하여 조작합니다.
  • 클램핑 공간은 페룰이 있거나 없는 케이블 사이즈가 최대 1.5 mm²(3.5 mm 간격의 경우 1 mm²)인 단선 및 연선을 지원합니다.

 

PCB 커넥터

보드-투-보드 다이렉트 커넥터  

보드-투-보드 다이렉트 커넥터

예를 들어, 모터 필터를 주파수 컨버터에 연결하려면 피닉스컨택트의 보드-투-보드 커넥터를 사용하여 쉽에 연결할 수 있습니다. PCB 커넥터는 애드-온 장치로 변경됩니다. 장치 하우징은 기계적 힘을 흡수하도록 설계되어 있습니다.

PCB를 직접 연결하고 모듈을 만들면 유연성을 유지하고 공간을 절약할 수 있습니다.

최적의 솔루션 찾기

다이렉트 플러그-인 기술이 적용된 모든 PCB 연결을 아래 링크를 통해 확인할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166