개요로 돌아가기

신호 전송 및 모니터링

탐지된 신호가 센서에서 평가 장치로 어떻게 이동합니까? 측정 결과를 어떻게 평가합니까? 어떻게 하면 시스템 유지 관리를 최소화할 수 있습니까? 모든 답변은 다음 페이지에서 확인할 수 있습니다.

시스템 인터페이스 및 신호 전송

RJ45 Ethernet 인터페이스  

RJ45 Ethernet 인터페이스

RJ45 Ethernet 인터페이스를 통해 평가 장치를 표준 네트워크에 통합할 수 있습니다. 기록된 데이터에 액세스하고 시스템을 구성하기 위해 내부 웹 서버가 사용됩니다. IP 어드레싱을 사용하는 시스템에 연결된 PC의 인터넷 브라우저를 통해 웹 인터페이스를 엽니다.

원격 모니터링

휴대폰에 부하 값 표시  

휴대폰에 부하 값 표시

해상 풍력 발전소와 같이 접근하기 어렵거나 멀리 있는 시스템에 발생한 낙뢰는 탐지가 불가능하거나 매우 어렵습니다. LM-S 낙뢰 모니터링 시스템은 통합 웹 인터페이스를 통해 모든 측정 데이터를 제공합니다. 즉, 언제든지 스마트폰 등에서 원격 액세스를 통해 시스템의 부하 상황을 확인할 수 있습니다.

예방적 유지 관리

평가된 데이터를 통해 실제 시스템 부하를 정밀하게 예측할 수 있습니다. 측정 결과는 항상 최신의 것으로 이를 통해 예방적 유지 관리를 수행할 수 있습니다. 시스템 손상이 나타나는 경우 신속한 조치를 시작하여 2차 손상을 방지할 수 있습니다. 다운타임을 줄이거나 완전히 막을 수 있습니다. 측정 결과가 중요하지 않은 최소한의 시스템 부하를 나타내는 경우에도 불필요한 유지 관리 작업 또는 수리를 줄일 수 있습니다.

원격 접점

평가 장치에는 액세스 가능한 원격 접점이 있는 스위칭 릴레이가 있습니다. 문제가 발생할 때마다 이 N/C 접점은 카운터로 평가할 수 있는 짧은 펄스를 생성합니다. 이 방법으로 시스템에 발생한 낙뢰 횟수에 대한 간단한 추가 평가를 수행할 수도 있습니다. 시스템이 시작되면 릴레이 접점은 편안한 위치만 추정합니다. 시스템 오작동 발생 시 릴레이가 드롭다운됩니다. 이 방법으로 원격 접점을 통해 시스템 준비 여부를 쿼리할 수 있습니다.

원격 접점

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166