개요로 돌아가기

이점

빌딩 및 시스템의 안정적인 모니터링

LM-S 낙뢰 모니터링 시스템  

LM-S 낙뢰 모니터링 시스템

새로운 시스템을 사용하면 분산된 에너지 생성을 더 안전하게 만들 수 있습니다. 낙뢰는 영구적으로 탐지 및 평가됩니다. 이를 통해 서지 전류 부하에 즉시 대응할 수 있고 시스템 손상을 예측할 수 있습니다. 예방적 유지 관리를 통해 2차 손상과 긴 다운타임을 최소화하고 불필요한 유지 관리 작업을 줄일 수 있습니다.

시스템은 +/-5 kA에서 250 kA까지의 서지 전류 측정 범위를 포함합니다. 이는 양극 및 음극 전류와 해당 전류 세기를 탐지합니다. 따라서 낙뢰 전류(Imax, dI/dt, 특정 에너지, 충전)를 자세하게 분석할 수 있습니다.

광학 측정 원리 및 광학 신호 전송 덕분에 민감한 전자 장치가 포함된 영역에 전기 외란 변수를 전송할 위험이 없습니다.

시스템은 모듈형 구조로 유연하게 사용할 수 있습니다. 강력한 설계 덕분에 LM-S는 특히 극단적인 온도 변화 및 날씨 영향에 대한 내성이 높고 내충격 및 내진동을 특징으로 합니다.

낙뢰 모니터링 시스템을 통해 잠재 손상을 탐지하여 그에 따른 비용을 방지할 수 있습니다. 이러한 시스템을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 2차 손상 제한
  • 다운타임 감소
  • 비용 절약
  • 시스템 가용성 증가

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166