개요로 돌아가기

설치

아래쪽 전선의 센서 하우징  

케이블 스트랩을 사용하여 아래쪽 전선에 최대한 가깝게 마운트된 센서 하우징

원형 자기장에서 유효 필드 강도는 아래쪽 전류 전송 전선의 자기장에서 센서의 침투 깊이에 따라 달라집니다.

센서 주위의 원형 자기장  

센서 주위의 원형 자기장

계산을 위해 침투 깊이는 반경을 통해 정의됩니다. 즉, 반경이 작을수록 필드 강도는 더 커집니다. 따라서 유효 자기장이 최대한 커지도록 센서를 아래쪽 전선에 가능한 가깝게 마운트하는 것이 좋습니다.

H = 필드 강도 [A/m]
r = 반경 [cm]
I = 전류 [A]

시스템 보정을 위해 반경의 중요성

LM-S 센서 하우징  

센서 하우징의 전면부에 있는 측정 섹션

반경은 자기장에서 센서의 침투 깊이를 측정하여 유효 자기장 강도 H를 기록하는 것입니다. 이 값은 전선의 중앙선에서 센서 하우징의 외부 모서리까지의 거리에 해당합니다.

반경은 설치하는 동안 결정됩니다. 이는 시스템 조건마다 동일한 측정 조건을 보장하므로 시스템 보정을 위해 중요합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166