낙뢰 모니터링 시스템

낙뢰 전류 탐지

낙뢰 전류 탐지 및 평가

시스템을 계속 추적하여 부하에 신속하게 대응합니다.

낙뢰는 빌딩과 시스템에 치명적인 손상을 일으킵니다. 특히 노출된 시스템이나 대규모 시스템을 직원들이 지속적으로 모니터링할 수 없으므로 손상을 너무 늦게 발견하게 됩니다. 낙뢰의 조기 탐지 및 평가를 위해 피닉스컨택트의 LM-S 낙뢰 모니터링 시스템을 사용할 수 있습니다. 다음 페이지에는 시스템 작동 방식과 가능한 적용 분야가 나와 있습니다.

낙뢰 모니터링 시스템 백서

낙뢰 모니터링 시스템 백서

낙뢰 모니터링 시스템 백서

“낙뢰 전류 탐지 및 측정” 백서에서 자기 광학 효과의 기능적 원리에 대해 자세히 알아보십시오.

이 효과를 대략적으로 파악하고 시스템이 조건에 맞게 최적화된 유지 관리에 적합한지 여부를 확인할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166