개요로 돌아가기

e-러닝

피닉스컨택트는 지금까지 30년 동안 서지 보호를 전문적으로 다루었습니다. 집중적인 기본 연구와 회사의 지속적인 발전을 통해 오늘날의 최신 기술이 개발될 수 있었습니다. 그 결과 고품질 기술 제품을 선보이게 되었습니다.

이 기본 연구를 통해 얻은 지식을 토대로 LM-S 낙뢰 모니터링 시스템을 개발한 것은 당연한 결과였습니다. 낙뢰의 즉각적인 탐지 및 분석이 계획한 작업을 가능하게 한 핵심입니다.

이 주제는 대화식 학습 모듈로 제공됩니다. 수반되는 질문에 답변함으로써 낙뢰 전류 측정의 전문가인지 여부를 확인할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166