무선 LAN

향상된 유연성 및 이동성을 제공하는 고성능 무선 네트워크

WLAN 슬로건

WLAN(Wireless Local Area Network)은 IEEE 802.11 표준에 기초하며 유선 Ethernet과 호환되는 무선 로컬 네트워크를 말합니다.

따라서 흔히 무선 Ethernet이라고도 부릅니다. PROFINET RT, EtherNet/IP™ 또는 Modbus/TCP와 같은 Ethernet 기반 자동화 네트워크에서 무선 LAN을 사용하면 자동화 장치를 무선으로 통합할 수 있습니다.

IEEE 802.11 표준

IEEE 802.11 표준 그룹에는 여러 다른 기술이 지정되어 있습니다. IEEE 802.11에서 가장 중요한 표준은 다음과 같습니다.

  • IEEE 802.11a: 최대 54 Mbps인 5 GHz 대역의 전송 표준
  • IEEE 802.11b: 최대 11 Mbps인 2.4 GHz 대역의 이전 전송 표준
  • IEEE 802.11g: 최대 54 Mbps인 2.4 GHz 대역의 전송 표준
  • IEEE 802.11n: 최대 600 Mbps인 2.4 GHz 및 5 GHz 대역의 최신 전송 표준
  • IEEE 802.11i: WPA2로도 알려진 최신 보안 표준
  • IEEE 802.11e: QoS(서비스 품질) 기능 정의
WLAN 전송 표준의 달성 가능한 데이터 속도 비교

WLAN 전송 표준의 달성 가능한 데이터 속도 비교

표준마다 달성 가능한 데이터 속도에 차이가 있으며 이에 따라 실제로 달성 가능한 순 데이터 속도는 약 50%에 불과합니다(그래픽 참조).

여러 장치가 있는 대규모 네트워크

무선 LAN은 Ethernet과 마찬가지로 여러 장치를 사용하여 대규모 네트워크를 구축할 수 있다는 특징이 있습니다. 그러나 유선 Ethernet과 달리 이 무선 매체는 네트워크 또는 주파수 대역의 모든 장치가 공유해야 하는 공유 매체입니다.

결과적으로 대기 시간이 더 길고 지터가 증가하며 일반적으로 대역폭이 감소하고 유선 연결과 비교하여 더 많은 장치가 네트워크에 있습니다. 자동화 애플리케이션을 계획할 때 이러한 요인을 고려해야 합니다. 피닉스컨택트의 산업용 WLAN 제품은 지터가 낮은 단거리에 최적화되어 있습니다.

로밍 - 네트워크에서의 이동성

WLAN 네트워크에서의 로밍  

WLAN 네트워크에서 모바일 장치에 의한 자동 로밍

무선 LAN의 한 가지 장점은 네트워크의 장치에 이동성이 있다는 것입니다. 대규모 WLAN 네트워크의 장치가 자유롭게 이동할 수 있으므로 최상의 무선 신호를 가진 액세스 지점으로 무선 연결이 자동으로 전환됩니다. 이 프로세스를 로밍이라고 합니다.

WLAN 네트워크의 무선 필드는 추가 액세스 지점을 사용하여 무한대로 확장할 수 있습니다. 소위 WLAN 클라이언트라는 장치가 셀을 전환할 수 있는 속도와 안정성이 자동화 애플리케이션에서 결정적인 역할을 수행합니다. 빠르고 안정적인 로밍은 피닉스컨택트의 산업용 WLAN 제품이 가진 주요 특징입니다.

높은 안정성과 함께 제공되는 고성능

IEEE 802.11n 표준에 따른 최신 무선 LAN 시스템은 이전 WLAN 표준과 비교하여 수백 Mbps에 해당하는 훨씬 더 높은 데이터 속도와 함께 향상된 장거리 지원 및 안정성을 제공합니다.

MIMO 안테나 기술을 사용한 신호 전송

MIMO는 안정성 및 데이터 속도 향상을 위해 반사 및 다중 경로 분산을 사용합니다.

IEEE 802.11n의 가장 중요한 기술적 특징은 MIMO(Multiple Input, Multiple Output) 안테나 기술입니다. 이 기술은 최대 3개의 활성 안테나를 통해 여러 개의 병렬 데이터 스트림을 동시에 송수신합니다. 따라서 특히 산업 환경에서 데이터 속도를 높이고 무선 연결의 신뢰성 및 안정성을 향상시키기 위해 실내의 전파 반사가 목표 지향적으로 사용됩니다.

적용 예제

산업 환경에서 무선 LAN의 적용 영역은 다양하고 점차 증가하고 있습니다. 프로세스 및 작동 데이터의 전송, 원격으로 존재하는 수많은 애플리케이션, 증가하는 이동성 요구 사항 등으로 인해 무선 네트워크 통신에 더욱 의존하고 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드