Wilhelmshaven의 폐수 처리장: 안정적인 무선 통신

피닉스컨택트의 무선 솔루션을 사용한 Wilhelmshaven의 중앙 하수 처리장 현대화

하수구  

피닉스컨택트의 Bluetooth 무선 시스템을 사용한 Wilhelmshaven의 하수 처리장 현대화

“Technische Betriebe Wilhelmshaven(TBW)” 폐수 관리 서비스는 Wilhelmshaven 및 Schortens에 있는 도시들의 하수 및 페수 처리를 담당하고 있습니다. 520 km의 지하 수로 시스템과 2개의 주 및 65개의 보조 펌프장이 운영되고 있으며 여기서 압력 파이프라인을 통해 폐수가 중앙 폐수 처리장으로 흘러갑니다. TBW의 도시 배수 시스템은 매일 20,000 입방 미터의 폐수를 처리합니다.

TBW는 자체 시스템을 지속적으로 최적화하고 있습니다. 폐수 처리장, 4개의 정화기, 그리트 채널, 펌프장 및 증해 타워를 현대화하는 과정에서 신호와 데이터를 제어 센터에 비용 효율적으로 전송하기 위해 피닉스컨택트의 무선 시스템이 갖추어졌습니다.

솔루션

Bluetooth PROFIBUS 세트  

피닉스컨택트의 Bluetooth PROFIBUS 세트를 사용한 데이터 전송

제어 시스템에 통합된 품질 측정

주 펌프장에서 약 300 m 떨어진 Ems-Jade 운하의 반대쪽에 있는 압력 파이프라인에서 수량 측정이 수행됩니다. Ems-Jade 운하 밑에 수로를 파는 것이 어렵기 때문에 케이블을 통해 아날로그 측정 신호를 주 펌프장의 PLC에 연결할 수 없었습니다.

하수 처리장 및 펌프장을 담당하는 Frank Jakobs는 “이 문제에 대한 해결 방법을 찾는 과정에서 피닉스컨택트의 무선 기술을 발견했습니다.”라고 말했습니다. 이제 센서 신호를 주 펌프장의 PROFIBUS 시스템에 통합하는 두 개의 Bluetooth 변환기가 케이블 대신에 사용됩니다. “이 방법은 매우 경제적인 해결 방법으로 밝혀졌습니다.”라고 Frank Jakobs는 덧붙였습니다.

갈퀴 및 모래 트랩 시스템  

지정된 수위에 도달하면 신호를 보내는 무선 모듈

수위를 초과할 경우 즉시 알림

갈퀴 및 모래 트랩 시스템에서 폐수에 포함된 입자가 거친 물체가 제거됩니다. 모래나 돌가루와 같은 물체는 통풍이 되는 모래 트랩의 바닥에 침전됩니다. 그런 다음 펌프가 작동하여 이러한 물체를 모래 세척 시스템으로 운반합니다. 펌프가 샤프트에 있기 때문에 물이 넘치더라도 그러한 사실을 알아차리기 어렵습니다.

이제 Wireless-MUX 시스템 덕분에 이러한 문제를 더 이상 걱정할 필요가 없는데, 즉 펌프 샤프트의 물이 일정 수위를 초과하면 무선 모듈은 모래 트랩 스크레이퍼에서 모든 펌프를 중단하라는 신호를 보냅니다.

수위가 떨어지면 수위 레벨 센서가 있는 평가 장치가 펌프를 다시 작동합니다. Wireless-MUX 시스템은 수년 동안 중단 없이 작동했습니다. “만족스러은 경험을 바탕으로 현재 여러 다른 영역에서 피닉스컨택트의 무선 시스템을 사용하고 있습니다.”라고 Frank Jakobs는 말했습니다.

데이터 획득 및 전송용 중앙 무선 스테이션  

공장 건물의 PROFIBUS 마스터에 연결되는 정화기 사이의 중앙 무선 스테이션

슬라이딩 접점을 대신하는 비용 효율적인 대안

산업용 무선 기술의 또 다른 적용 분야로 2차 정화 과정을 들 수 있는데, 4개의 정화기 각각에는 광학 프로세스를 사용하여 슬러지 높이를 측정하는 Hach Lange의 프로세스 탐침이 있습니다. 탐침은 정화기 주위를 회전하는 스크레이퍼 브리지에 위치해 있습니다. 측정값은 PROFIBUS를 통해 해당 컨트롤러로 전송된 다음 공장 건물의 제어실로 전달됩니다.

슬라이딩 접점과 같은 전통적인 전송 매체를 통한 전송이 많은 유지 관리가 필요하고 결함에 취약한 것으로 밝혀졌기 때문에 이 특정 적용 분야에 무선 솔루션을 사용하기로 선택했습니다.

Bluetooth 변환기가 4개의 스크레이퍼 브리지 각각에 설치되고 해당 PROFIBUS 컨트롤러에 연결되었습니다. 그런 다음 탐침은 Bluetooth를 통해 스크레이퍼 사이의 중앙 스테이션에 데이터를 전송하는데, 중앙 스테이션은 FO 변환기를 통해 공장 건물의 PROFIBUS 마스터에 연결됩니다.

요약

Frank Jakobs  

TBW에서 시스템 자동화를 담당하는 Frank Jakobs

“피닉스컨택트의 무선 솔루션을 사용하여 무수한 과제를 해결하고 막대한 비용을 절약했습니다.

이러한 점을 감안했을 때 폐수 처리장의 모든 영역에서 유선 네트워킹 대신에 계속해서 무선이 사용될 것입니다.”라고 Frank Jakobs는 결론지었습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166