Seebach 상수도 시설: 시간 및 비용 절약

Radioline 무선 시스템을 사용한 변전소와 제어 센터 간의 무선 연결

상수도 신호  

상수도 신호

Seebach 상수도 협력 사업부는 다양한 지점 간에 통신하기 위해 산업 분야에 적합한 무선 솔루션을 사용합니다.

이제 식수를 얻기 위해 원격 제어 네트워크의 일부가 피닉스컨택트의 새로운 Radioline 무선 시스템에 기초하여 설정됩니다.

적용

Seebach 지역 관리국은 약 500 km의 광범위한 공급망을 통해 Osthofen, Bechtheim-West 및 Mölsheim 용수 처리장으로부터 받은 식수를 공급합니다. Osthofen의 주 펌프장에서 저장 탱크, 21개의 용수 탱크 및 각각의 해당 펌프장을 통해 Bechtheim-West, Gundheim 및 Dalsheimwater에 용수가 공급됩니다.

상수도 시설을 지속적으로 자동화하는 과정의 일환으로 서비스 영역의 모든 용수 저장 탱크 및 펌프장에 전기적 연결이 갖추어져 있습니다. 유선 연결뿐만 아니라 피닉스컨택트의 무선 시스템을 사용하는 무선 솔루션도 구현되었습니다.

이제 더 많은 펌프장과 고가 수조를 원격 제어 네트워크에 연결해야 합니다. 이러한 스테이션은 중앙 Weinbergen에 있으며 서로 수 km 떨어져 있습니다. 따라서 케이블로 연결하는 것은 비용이 많이 들고 실제로 불가능합니다.

솔루션

Radioline 무선 시스템  

I/O 확장 모듈이 있는 Radioline 무선 시스템

피닉스컨택트의 무선 솔루션에 대한 만족스러운 경험을 바탕으로 Seebach 지역 관리국의 담당자들은 트러스티드 무선 2.0 기술에 기반을 두는 Radioline 시스템을 채택했습니다.

무선 시스템이 I/O 신호 및 직렬 데이터 모두를 전송할 수 있고 유연하게 확장되기 때문에 설치가 간편하고 모듈형 설계가 적용된 무선 스테이션은 해당 적용 분야와 관련된 모든 요구 사항을 충족했습니다.

무선 연결이 있는 감압 스테이션  

감압 스테이션에서 무선으로 전송되는 압력 신호 및 결함 메시지

소프트웨어가 필요없는 손쉬운 구성

Bechtheim-West의 펌프장과 Hessloch 및 Dittelsheim의 고가 수조는 부지 중앙에 위치해 있습니다. 여기서 최대 2.5 km 거리인 개별 플랜트 사이를 연결해야 하고 케이블에 결함이 있는 경우 교체해야 합니다. 또한 Hessloch에서 약 1.5 km 떨어진 감압 스테이션을 Hessloch 플랜트에 연결해야 했습니다.

Herman-Josef Hofmeister는 추가 소프트웨어 없이 Radioline 시스템에서 I/O 신호를 전송할 수 있다는 것에 감격하면서 “무선 모듈과 해당 아날로그 및 디지털 입력 및 출력 모듈을 구성하는 작업은 매우 쉬웠습니다.”라고 말했습니다. 장치 전면부의 썸휠을 조정하여 무선 연결을 설정하고 I/O 확장 모듈을 지정합니다.

최대 5 km 거리를 안정적으로 연결

Dalsheim의 펌프장  

여러 무선 시스템이 장착된 Dalsheim의 펌프장

또한 두 개의 새 고가 수조를 네트워크에 통합하기 위해 Monsheim 및 Dalsheim 사이에 4.5 km의 무선 연결을 설정해야 했습니다.

무선 신호를 증폭하여 특정 방향으로 전송하는 파라볼라 안테나를 사용하여 상당한 거리를 지원할 수 있습니다. 컨트롤러를 서로 연결하기 위해 직렬 데이터가 무선 경로를 통해 전송됩니다. Dalsheim의 플랜트에서 고가 수조가 Osthofen의 제어 센터에 연결됩니다.

요약

Hermann-Josef Hofmeister  

Osthofen 상수도 시설에 근무하는 전기 분야의 장인 Hermann-Josef Hofmeister

“Radioline 무선 시스템을 사용하여 Seebach 지역 관리국은 많은 시간과 비용을 절약했습니다. 두 개의 무선 모듈을 설치하는 비용은 굴착기 한 대를 빌리는 비용과 같고 실제로는 굴착 공사가 필요하지도 않습니다.”라고 Hermann-Josef Hofmeister은 결론지었습니다.

트러스티드 무선 기술을 수년 동안 만족스럽게 사용한 경험을 토대로 Seebach 지역 관리국은 피닉스컨택트의 무선 시스템을 미래에도 계속 사용할 것입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166