필요한 투명성을 보장하는 경제적인 무선 솔루션

Radioline 무선 시스템 덕분에 추가 케이블링 없는 에너지 관리

Walter Mester GmbH Co. KG 생산 설비  

Walter Mester GmbH & Co. KG는 매년 약 1400만 개의 단조된 금속 소재를 생산합니다.

에너지 집약적인 기업에서 세금 혜택을 받으려면 투명한 방식으로 에너지 소모량을 기록해야 합니다. 그러나 수많은 케이블을 설치하여 측정 기구를 연결해야 할 경우 해당 관리 시스템을 설계하는 데 많은 비용이 들 수 있습니다.

따라서 Forger Walter Mester GmbH & Co. KG는 피닉스컨택트의 무선 솔루션을 채택했습니다.

적용

1908에 창립된 Walter Mester GmbH & Co. KG는 매년마다 표준 금속, 고급 합금 및 비철 금속을 소재로 하는 약 1400만 개의 단조된 금속 소재를 생산합니다. 이 회사는 주로 가열 공정으로 이루어진 생산 과정에서 매년 약 5백만 kWh의 에너지를 사용합니다.

두 가지 이유 때문에 에너지 흐름을 투명하게 기록해야 하는데, 첫째는 제조 비용을 막연히 추정하는 대신에 회사에서 기계의 생산 단계당 에너지 비용에 기초하여 제조 비용을 계산하기를 원했기 때문입니다. 둘째로, 독일 전기 과세법에 따라 에너지 집약적인 사업에 세금 우대 혜택이 주어지기 때문입니다. 이 점을 감안하여 가열 공정에는 에너지 기록 및 관리 시스템이 필요합니다.

Ralf Mester 수석 부사장에게 제출된 첫 번째 제안은 높은 케이블링 및 설치 비용으로 인해 부적합한 것으로 판명되었습니다.

솔루션

무선 모듈 및 에너지 미터가 있는 컨트롤 박스  

컨트롤 박스에 있는 EMpro 에너지 미터 및 Radioline 무선 모듈

주조 및 단조 기술용 애플리케이션 솔루션의 전문업체인 Isertech GmbH는 이 철공소에 맞게 제안된 무선 솔루션을 개발했습니다. 에너지 기록 장치의 무선 네트워킹으로 인해 이제 관련 데이터를 빠르고 경제적으로 전송할 수 있습니다.

이 접근 방법은 트러스티드 무선 기술과 함께 작동하는 피닉스컨택트의 Radioline 제품군에 속한 무선 모듈에 기반을 둡니다. 라이센스가 필요 없는 2.4 GHz ISM 주파수 대역에서 작동하는 무선 표준은 개별 스테이션 간에 최대 5000 m까지 연결할 수 있습니다.

또한 모든 전기 변수를 기록하기 위해 피닉스컨택트의 EMpro 제품군에 포함된 인텔리전트 에너지 미터가 사용됩니다.

철공소의 혹독한 주변 조건  

철공소의 혹독한 주변 조건: 강력한 진동 및 높은 온도

혹독한 환경에서도 안정적인 작동

Isertech GmbH에서 판매 담당자로 일하는 Thomas Besbes는 “처음에는 저와 고객 모두 염려가 되었습니다. 철공소의 혹독한 주변 조건에서 무선 통신이 안정적으로 작동할 것이라 확신할 수 없었기 때문입니다.”라고 말했습니다.

실제로 Radioline 무선 모듈 및 EMpro 에너지 미터는 변압기 및 인덕션 히터의 전자기 방출, 고온, 망치의 지속적인 충격 등에 영향을 받지 않습니다.

반제품에서 고품질 단조 소재에 이르기까지 Warstein의 철공소에 진행되는 전체 생산 과정이 고려되었으며 이를 통해 적절한 지점에 에너지 미터 및 무선 시스템이 설치되었습니다.

중앙 데이터 처리 및 저장

금속 소재는 냉각된 후에 분리해야 합니다. 여기에서 사용된 최첨단 편심 및 수압 프레스에 상대적으로 적은 양의 에너지가 필요하므로 절단 영역용 전원 분배 시스템의 중앙에 마운트된 단일 EMpro 컴포넌트가 이러한 프레스를 모니터링하는 데 사용됩니다. Radioline 모듈을 통한 무선 통신 덕분에 여기에서 약간의 케이블만 배설하면 됩니다.

에너지 관리 시스템이 가동된 직후에 측정 결과를 바탕으로 더 확실한 결정을 내릴 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 수석 부사장인 Ralf Mester는 “이제 이전의 아날로그 용광로와 새로운 디지털 용광로 간의 효율성 차이를 정확하게 알 수 있습니다. 이러한 정보를 활용하여 새로운 용광로를 구입해야 하는 시점을 정확하게 결정할 수 있습니다."라고 설명했습니다.

획득한 데이터는 중앙 컨트롤러에서 처리됩니다. 사용자는 웹 서버를 통해 언제든지 정보에 액세스할 수 있습니다. 또한 관련 문서를 조세 기관에 제출할 수 있도록 데이터가 SQL 데이터베이스에 저장됩니다.

요약

Ralf Mester 및 Thomas Besbes  

에너지 관리 솔루션에 감명 받은 Ralf Mester 수석 부사장 및 Thomas Besbes

Walter Mester GmbH & Co. KG에서 구현된 솔루션은 안정적인 무선 전송과 함께 가열 지점에 직접 설치된 측정 장치를 통해 에너지 소모량을 확인할 수 있는 방법을 보여줍니다.

약간의 노력만으로 시스템 사용률을 최적화하면서 에너지 절약의 가능성을 확인할 수 있습니다. 또한 제조 비용을 정확하게 계산하거나 예방적 유지 관리를 수행하거나 기계를 제때에 교체하거나 에너지 집약적인 프로세스의 범위 내에서 소모량을 기록하는 등의 작업에 필요한 데이터를 획득할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166