고성능 포장 기계를 위한 산업용 Bluetooth

컨트롤러 및 회전 기계 부품 간의 무선 통신을 위한 Bluetooth 무선 시스템

Octopus 포장 기계  

이동 기계 부품과의 견고한 통신(출처: Oy M. Haloila Ab)

Oy M. Haloila Ab는 업계를 선도하는 팔렛 포장 기계 제조업체이며 국제적인 Signode Industrial Group에 속해 있습니다. 이 핀란드 기업의 가장 잘 알려진 브랜드는 “Octopus” 포장 기계입니다.

이 모듈형 팔렛 포장 기계는 생산 용량, 운송 보호 및 안정성에 대한 고객의 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있는 회전 링 구조를 가진 세계 최초의 포장 기계입니다.

피닉스컨택트의 Bluetooth 무선 시스템은 중앙 컨트롤러 및 회전 기계 부품의 통신을 위한 안정적인 내마모성 솔루션입니다.

적용

팔렛은 운반 기술을 통해 포장 기계에 놓입니다. 포장 링은 팔렛 주위를 돌면서 필름으로 포장합니다. 그런 다음 필름이 열로 밀봉되면 팔렛을 가져갑니다.

팔렛 포장 기계를 제어하려면 기계의 중앙 컨트롤 캐비닛에 있는 컨트롤러와 회전 기계 부품의 액추에이터 간에 데이터를 교환해야 합니다. 통신은 PROFINET 또는 EtherNet/IP™을 통해 이루어집니다. 집전선을 통한 이전 전송 방법은 Ethernet과 함께 한계에 이르렀습니다.

솔루션

피닉스컨택트의 Bluetooth EPA 모듈  

산업용 Bluetooth를 사용한 안정적인 통신: 피닉스컨택트의 FL BT EPA

중앙 컨트롤러 및 이동 기계 부품 간의 안정적인 내마모성 통신을 보장하기 위해 집전선 대신에 피닉스컨택트의 산업용 Bluetooth 통신 솔루션이 사용됩니다.

Bluetooth EPA 모듈은 제어 데이터의 통신을 위해 특별히 개발되었습니다. 이 견고한 모듈은 IP65 보호 등급에 해당하므로 혹독한 산업 환경에서 사용하기에 적합합니다. 또한 특수한 통합 안테나가 장착된 이 시스템은 PROFINET 및 EtherNet/IP™와 같은 자동화 프로토콜을 쉽고 안정적으로 무선으로 전송합니다.

이 경우에 Bluetooth가 무선 기술로 선택되었는데, 이는 주파수 홉핑 방법 및 WLAN 채널 블랙 리스트 기능이 2.4 GHz 주파수 대역에서 기존 WLAN 네트워크와의 결함 없는 병렬 작동을 보장하기 때문입니다.

요약

Haloila의 기술 관리자인 Janne Koskela에 따르면 피닉스컨택트의 산업용 Bluetooth 솔루션은 기계 안정성을 향상시키고 필요한 유지 관리를 크게 줄여주었습니다.

“이전에 배치된 Octopus 기계에서는 제어 시스템의 액추에이터 및 이동 부품의 액추에이터 간에 데이터 전송이 매우 제한적이었습니다. 무선 솔루션은 더 많은 옵션과 향상된 안정성을 선사했습니다. 피닉스컨택트의 제품과 이를 뒷받침하는 노력 및 지원에 크게 만족하고 있습니다.”라고 Koskela는 말했습니다.

또한 FL BT EPA는 손쉽게 스타트업할 수 있다는 뛰어난 이점이 있습니다. Janne Koskela에 따르면 고급 내마모성 솔루션에 대한 만족스러운 경험을 바탕으로 이제 FL BT EPA가 Octopus 시리즈의 모든 포장 기계에 통합되고 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166