Westfalen에 위치한 RWE 대규모 발전소: 자연 경관과 조화를 이루는 안정적인 무선

원격 측정 지점을 경제적으로 연결하기 위한 Radioline 무선 시스템

Westfalen의 Hamm-Uentrup에 위치한 RWE 발전소의 냉각 타워

Westfalen의 Hamm-Uentrup에 위치한 RWE 발전소의 냉각 타워

광범위한 인프라 시스템에서는 흔히 데이터를 원격 외부 스테이션에서 제어 센터로 전송해야 합니다.

이를 위해 Westfalen의 RWE 대규모 발전소는 산업 분야에 적합한 피닉스컨택트의 Radioline 무선 시스템을 사용합니다. 이 시스템 덕분에 획득한 측정값을 쉽고 경제적으로 제어 시스템에 전송하여 문서화할 수 있습니다.

적용

RWE는 독일에서 가장 큰 전기 생산업체 중 하나입니다. RWE가 운영하는 많은 발전소 중 하나가 Hamm-Uentrop 지역의 동쪽에 있는 Lippe-Aue에 위치해 있습니다.

냉각 과정 중에 냉각 타워를 통해 열을 분산시키면서 증발에 의한 용수 손실을 보상하기 위해 인접한 Lippe 강에서 물을 끌어옵니다. 냉각 타워 용수 중 일부는 연소 가스 탈황 정제소의 정화된 폐수와 함께 다시 Lippe 강으로 보내집니다. 이러한 이유로 인해 발전소 운영자는 냉각수의 유입 및 유출 흐름을 수위 및 온도 측정값의 형태로 문서화하여 관계 기관에 보고해야 합니다.

이 과정에서 담당자가 해결해야 할 일은 Westfalen의 발전소 외부에 있는 온도 및 수위 측정 지점을 값이 기록 및 보관되는 중앙 제어실과 연결하는 것이었습니다. 중앙 건물에서 상당히 멀리 떨어진 장치와 통신 연결을 설정하는 것 외에도 대부분 독립적인 스테이션의 측정 및 전송 기술에 전원을 공급해야 했습니다.

솔루션

Lippe 강의 수위 및 온도 측정 지점

Lippe 강에 있는 충분한 에너지가 공급되는 수위 및 온도 측정 지점

PV 시스템에 대한 독립적인 에너지 공급

케이블을 배치하는 것은 많은 비용과 노력이 들기 때문에 RWE의 담당자들은 피닉스컨택트의 Radioline 무선 시스템을 사용하여 스테이션을 무선으로 연결하기로 했습니다.

강과 무선 컴포넌트의 두 측정 지점 모두에 설치된 온도 센서는 특히 필요한 전력에 맞게 설계된 피닉스컨택트의 독립적인 PV 시스템을 통해 에너지를 공급 받습니다.

Radioline 무선 모듈이 있는 컨트롤 박스

수신기에 신호를 전송하는 Radioline 무선 모듈

장거리에서 안정적인 신호 전송

측정 지점은 발전소 건물까지 최대 1000 m 거리의 연결이 허용되어야 하고 여기서 다시 제어 시스템까지 연결됩니다. 측정 지점 및 건물 지붕에 설치된 안테나 사이에는 시야가 확보된 초원이 놓여 있습니다.

모든 무선 장치가 리피터로 작동하여 데이터를 다른 장치에 전달할 수 있으므로 Radioline 시스템은 자가 치유 기능이 있는 메쉬 네트워크의 구축을 지원합니다. 다이렉트 통신 경로에 결함이 있는 경우 무선 시스템은 네트워크의 다른 Radioline 모듈을 통해 대체 연결을 자동으로 찾습니다.

Radioline 제품군의 무선 모듈은 피닉스컨택트가 개발한 버전 2.0의 트러스티드 무선 기술에 기반을 둡니다. 라이센스가 필요 없는 이 기술은 2.4 GHz 주파수 대역에서 작동하며 견고성과 안정성을 특징으로 하면서도 시야가 확보될 경우 수 km에 달하는 장거리까지 도달할 수 있습니다. 이 기술을 통해 산업 분야에 적합한 안정적인 무선 솔루션이 발전소에 제공됩니다.

I/O 매핑의 기능 표시

I/O 매핑을 통한 I/O 신호의 손쉬운 배포

무선 시스템의 손쉬운 설치 및 스타트업

오랫동안 RWE와 함께 해온 공급업체인 Bergheim에 위치한 PBE Esser GmbH가 사전 조립된 컴포넌트의 설치 및 스타트업을 담당했습니다. Radioline 시스템 및 PV 시스템 모두에서 이러한 작업은 매우 간단했습니다. 이제 원격 측정 지점은 아날로그 온도 및 수위 신호뿐만 아니라 디지털 결함 메시지를 제어 시스템에 전송합니다.

무선 솔루션은 케이블 대신하여 I/O 신호를 전송하기 위한 경제적인 대안으로 자리잡았습니다. 소프트웨어 지원 없이 단순히 흰색 썸휠을 작동하면 I/O 매핑을 통해 데이터가 무선 네트워크 전체에 배포됩니다. 입력 모듈을 출력 모듈에 연결하려면 사용자는 단순히 두 모듈에서 동일한 I/O 주소(예: 23)를 설정하여 스테이션 간에 무선 케이블을 만들면 됩니다.

요약

Radioline 무선 시스템 및 PV 시스템을 통한 독립적인 전원 공급을 사용하여 Westfalen 발전소의 담당자들은 시간과 비용을 둘 다 절약할 수 있었습니다. 이는 필요한 온도 및 수위 값을 Lippe 강의 측정 스테이션에서 전달하기 위해 케이블을 배치할 필요가 없었기 때문입니다.

또한 이러한 간편하고 유연하며 견고한 솔루션을 통해 이후에 지어질 건물을 제어 시스템에 빠르고 쉽게 연결할 수 있을 것입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166