MPG Mendener Präzisionsrohr: 중단 없는 무선 기술

중단 없는 통신을 위한 Wireless-MUX 무선 모듈

주물 공장의 충전 트롤리  

6년 이상 무중단: MPG의 Bluetooth 무선 통신

MPG Mendener Präzisionsrohr 주물 공장은 100년 넘게 금속을 생산 및 가공해왔으며 구리 합금 소재의 열 교환기 튜브 분야에서 유럽 제일의 기업 중 하나입니다. 150명의 직원이 매달 최대 250 km의 튜브를 생산하고 이러한 튜브는 발전소, 시스템 제조, 정제소, 조선소 등에 사용됩니다.

MPG에서는 충전 트롤리를 통해 용해된 금속을 용광로로 운반합니다. 피닉스컨택트의 무선 솔루션은 이러한 혹독한 환경에서 오류 없는 통신을 보장합니다.

적용

열 교환기 튜브는 엄격한 요구 사항을 충족해야 할 뿐만 아니라 최대 40년 동안 오류 없이 작동해야 합니다. 따라서 주물 공장의 반제품은 표준보다 뛰어난 품질로 해당 적용 분야에 맞게 최적화됩니다. 지게차가 이러한 제품을 레일을 따라 이동하는 Cyrus Schwingtechnik의 전기 충전 트롤리로 가져가면 용광로로 운반됩니다.

Bregar Systemtechnik는 충전 컨트롤러의 제어 기술을 지원하고 있습니다. 이 회사는 모션 순서 자동화 솔루션뿐만 아니라 케이블링 및 컨트롤 캐비닛이 있는 완전한 시스템을 전문적으로 제공합니다. 이전에는 트롤리 위치, 결함 메시지, 시작/정지 또는 비상 정지 등과 같은 신호가 케이블 드럼을 통해 중앙 컨트롤러 및 기계 컨트롤러 간에 전송되었습니다. 그러나 유선 방식은 많은 비용과 유지 관리가 필요하고 결함에 취약한 것으로 밝혀졌습니다.

솔루션

Bluetooth 멀티플렉서를 사용한 충전 트롤리  

Bluetooth 멀티플렉서를 사용한 충전 트롤리

Bregar에서 제어 기술을 담당하는 Thomas Vos는 “대체 통신 솔루션을 찾는 과정에서 피닉스컨택트의 무선 기술을 발견했습니다.”라고 말했습니다. 이제 Bregar는 케이블 대신에 Bluetooth 기술에 기초한 무선 멀티플렉서를 사용합니다.

“Wireless-MUX를 사용하여 신호는 충전 컨트롤러에서 중앙 기계 컨트롤러로 무선으로 전송됩니다. 이는 이러한 혹독한 환경에서도 데이터를 쉽고 경제적으로 전달할 수 있다는 것을 의미합니다."라고 Vos는 설명했습니다.

Wireless-MUX는 16개의 디지털 및 2개의 아날로그 신호를 양방향으로 전달하여 40선 신호 케이블을 대체합니다. IEEE 802.15에 따른 Bluetooth가 무선 기술로 사용되어 라이센스가 필요 없는 무료 2.4 GHz 주파수 대역에서 작동합니다. 통합된 빠른 AFH(Adaptive Frequency Hopping) 방법으로 인해 통신은 견고하고 안정적입니다.

요약

Thomas Vos, Rico von Borzestowski, Thomas Meisterjahn  

무선 기술에 감명을 받은 Thomas Vos, Rico von Borzestowski 및 Thomas Meisterjahn

피닉스컨택트의 무선 시스템에 대한 만족스러운 경험을 바탕으로 이제 Bregar는 다양한 통신 요구 사항을 가진 여러 적용 분야에서 이러한 시스템을 사용하고 있습니다. MPG에 설정된 무선 경로는 6년 넘게 중단 없이 작동하고 있습니다.

“피닉스컨택트의 무선 솔루션을 사용하여 무수한 과제를 해결하고 막대한 비용을 절약했습니다.”라고 Thomas Vos는 말했으며 Cyrus 및 MPG의 담당 직원들도 같은 생각입니다. 의심할 여지 없이 무선은 미래의 프로젝트에서도 계속해서 널리 사용될 것입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166