라디오 링크 계획

특히 장거리의 경우 무선 장치의 안테나 간에 시야가 확보되어야 합니다. 프레넬 영역에 장애물이 없게 하려면 안테나를 몇 미터 위에 설치해야 할 수 있습니다. 또한 이 영역에 다른 장애물이 없어야 합니다.

프레넬 영역

프레넬 영역의 반경은 원하는 안테나 높이에 해당합니다. 이는 라디오 주파수 및 안테나 간 거리에 따라 다릅니다.

무선 경로는 프레넬 영역 내에 장애물(집, 나무 등)이 있는 경우에도 작동할 수 있습니다. 중요한 요인은 장애물 수와 해당 영역에서 장애물이 차지하는 영역입니다.

이 경우 테스트 측정을 수행하는 것이 좋습니다. 기본적인 자동화 환경인 건물 내부의 경우 옥외와는 달리 반사 작용이 두드러집니다. 프레넬 영역에 장애물이 있는 경우에도 이러한 반사 작용으로 인해 우수한 무선 연결이 가능합니다.

무선 경로 거리(d)안테나 높이(r)
868/900 MHz
안테나 높이(r)
2.4 GHz
안테나 높이(r)
5 GHz
200 m4 m2.5 m1.5 m
500 m6.5 m4 m2.5 m
1000 m9 m5.5 m4 m
2000 m13 m8 m5.5 m
4000 m18.5 m11 m8 m
10,000 m29 m--
20,000 m41.5 m--
30,000 m50 m(900 MHz에만 해당)--

표에는 주파수 및 거리에 따른 프레넬 영역의 반경이 나와 있습니다. 이를 통해 무선 장치 또는 안테나의 설치 높이를 알 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166