무선 솔루션의 병렬 작동

무선 솔루션의 병렬 작동

안정적인 통신

산업 환경의 무선 솔루션이 문제 없이 공존하는 것에 대한 내용입니다.

무선 통신의 가장 큰 이점은 개방된 공공 전송 매체인 공간을 자유롭게 사용할 수 있다는 것입니다. 유선 설치와 달리 추가 비용 또는 설치 노력이 필요하지 않습니다. 공간을 전송 매체로 사용하면 이동이 자유롭고 시간이 지남에 따라 손상될 일이 없습니다.

그러나 이 전송 매체는 제한적인 리소스입니다. 이는 특정 애플리케이션에만 사용되는 것이 아니라 전자파를 방출하는 모든 애플리케이션에 사용되기 때문입니다. 산업용 시스템에서 무선 통신을 사용하는 애플리케이션 수가 증가함에 따라 이 리소스의 사용을 조정해야 합니다.

무선 애플리케이션 간의 상호 간섭

무선 애플리케이션 간의 상호 간섭  

무선 애플리케이션 간의 상호 간섭

이 전송 매체를 공유하여 사용하면 경우에 따라 충돌 및 상호 간섭이 발생할 수 있습니다. 그러나 둘 이상인 무선 시스템의 무선 신호가 동일한 장소, 동일한 주파수 및 동일한 시간에 서로 간섭할 경우에만 이러한 문제가 발생합니다.

실제적으로 이 문제가 끼치는 영향은 해당 애플리케이션 및 사용된 무선 기술의 면역성에 따라 달라집니다. 무선 기술 외에도 무선 계획을 통해 공간 및 주파수 겹침이 결정되며, 이와 달리 일시적인 겹침의 경우에는 애플리케이션에 따라 결정됩니다.

효과

무선 간섭이 있는 경우와 없는 경우의 시간 응답 예제  

무선 간섭이 있는 경우와 없는 경우의 시간 응답 예제

무선 애플리케이션 간의 상호 간섭이 반드시 통신 오류를 야기하는 것은 아닙니다. 주된 영향은 전송 시간(대기 시간)이 늘어나고 지터가 증가하는 것입니다. 지연 시간 및 변동 정도(지터)는 사용된 무선 기술 및 무선 시스템의 면역성에 따라 다릅니다.

그럼에도 불구하고 높은 수준의 안정성을 보장하려면 모든 무선 기술이 견고한 변조 프로세스뿐만 아니라 오류 수정 및 텔레그램 재전송을 위한 내부 메커니즘을 갖고 있어야 합니다. 결과적으로 특히 시간이 중요한 애플리케이션의 경우 처음부터 상호 간섭을 제거하기 위해 중앙 조정 및 무선 계획이 필수적입니다.

공존성 관리

무선 애플리케이션의 전문적인 계획 및 설계와 수동 주파수 및 무선 채널 계획을 수행하면 단일 위치에서 여러 무선 애플리케이션의 안정적인 병렬 작동이 보장됩니다.

피닉스컨택트의 트러스티드 무선 2.0 및 산업용 Bluetooth는 수동 주파수 계획 단계에서 특수한 기능과 함께 추가 지원을 제공합니다. 공존성 관리에 포함된 개별 단계가 VDI 지침 2185 및 IEC EN 62657-2에 자세히 설명되어 있습니다. 특히 무선 간섭을 최소화하도록 설계된 이러한 단계를 전문가가 항상 감독 또는 구현해야 합니다.

공존성은 최소한 하나의 영역(위치, 주파수 또는 시간)에서 분리를 통해 가능합니다.

물리적 분리

  • 전송 전력의 조정
  • 안테나 선택
  • 안테나 배치/배열

주파수 범위 내의 분리

  • 채널 선택
  • 주파수 범위 또는 채널의 블랙 리스트 작성

동시 주파수 점유의 최소화

  • 모든 개별 시스템의 평균 이용률을 최소한으로 유지해야 합니다.

산업 분야의 다른 전자기 간섭 원인

산업 분야에서 무선 통신을 안정적으로 구현한다는 것은 전자기 간섭을 안전하게 배제한다는 것을 의미합니다. 전자기 간섭은 용접 프로세스, 스위칭 작동 또는 주파수 인터터 등과 같은 다양한 출처에서 비롯될 수 있습니다. 그러나 전자기 간섭에서 방출되는 전자기 필드는 킬로헤르츠 또는 작은 메가헤르츠 범위의 낮은 주파수를 가집니다.

하지만 데이터 전송은 일반적으로 868/900 MHz 또는 2.4 GHz 이상에서만 발생하므로 산업 분야의 일반 간섭이 차지하는 주파수보다 훨씬 높습니다. 따라서 일반적으로 산업 분야에서 발생하는 전자기 간섭의 부작용이 없습니다.

일반적인 다른 산업 분야의 간섭 스펙트럼

일반적인 다른 산업 분야의 간섭 스펙트럼

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드