안테나 기술

안테나 기술

언제든지 수신 가능

올바른 안테나 기술을 통해 성능이 향상됩니다.

돌아가기 산업용 무선

카테고리

사용된 안테나 시스템에 따라 무선 시스템의 성능이 크게 좌우됩니다. 적절한 안테나를 사용하면 무선 네트워크의 성능이 크게 향상될 수 있으므로 설치 시에 안테나에 특히 주의해야 합니다.

전방향 안테나

전방향 안테나의 지향성  

전방향 안테나의 지향성

무선 모듈이 여러 다른 방향을 향하거나 모바일로 사용되는 경우 전방향 안테나가 사용됩니다. 낮은 게인으로 인해 이러한 안테나는 거리가 짧거나 보통인 경우에 더 적합합니다. 시야가 확보되지 않는 반사되는 실내 환경에서는 신호가 송신자에서 수신자로 반사될 수 있습니다. 이러한 경우 전방향 안테나를 반사(금속) 표면 바로 앞에 설치하지 않는 것이 중요합니다.

이상적인 설치 위치는 기둥 맨 위나 컨트롤 캐비닛 위쪽이며 이러한 위치에서 안테나는 모든 방향으로 최대한 많은 여유 공간을 갖게 됩니다. 여러 개의 전방향 안테나가 있는 경우 이러한 안테나를 충분한 간격을 두고 설치해야 합니다.

일반 적용 분야:

  • 거리가 짧거나 보통인 지점 사이를 연결
  • 다양한 방향을 향하는 여러 장치가 있는 네트워크
  • 다목적 애플리케이션

패널 안테나

패널 안테나의 지향성  

패널 안테나의 지향성

시야가 확보되는 장거리를 연결해야 하는 경우 영구적으로 설치된 원격 스테이션에서 패널 안테나를 사용하는 것이 좋습니다. 패널 안테나는 기본 설정된 방향으로 전송 전력을 방출합니다. 이로 인해 범위가 증가하고 패턴 외부의 다른 사용자에 의한 간섭 위험이 줄어듭니다.

지향성 안테나의 게인이 높을수록 패턴(개방각)은 작아집니다. 이는 안테나를 서로 정확하게 배열해야 한다는 것을 의미합니다.

일반 적용 분야:

  • 장거리 사이를 연결
  • 포인트-투-포인트 연결
  • 고정 또는 선형 애플리케이션

실내 애플리케이션용 안테나 기술

이 내용을 보려면 Adobe Flash Player를 설치하십시오.

Get Adobe Flash player

옥외 애플리케이션용 안테나 기술

이 내용을 보려면 Adobe Flash Player를 설치하십시오.

Get Adobe Flash player

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166