산업용 무선

산업용 무선

무선으로 향상된 유연성 및 효율성

산업용 무선 시스템의 가능성에 대해 알아보십시오.

돌아가기 기술

카테고리

  • 무선 기술
    무선 기술

    서로 다른 요구 사항을 가진 산업 분야를 위한 다양한 무선 기술에 대한 개요입니다.

  • 산업 분야
    산업 분야

    산업용 무선 솔루션은 공장 자동화, 인프라 및 프로세스 산업 분야에서 사용됩니다.

  • 서비스
    서비스

    무선 시스템의 계획, 구성 및 스타트업을 포함하는 피닉스컨택트의 서비스에 대해 알아보십시오.

  • 안테나 기술
    안테나 기술

    산업용 무선 시스템용 안테나 기술에 대한 기본 사항입니다.

  • 무선 솔루션의 병렬 작동
    무선 솔루션의 병렬 작동

    산업 환경에서 사용되는 무선 솔루션의 안정적인 병렬 작동에 대한 설명입니다.

  • 참조 자료
    참조 자료

    성공 사례를 통해 산업용 시스템에서 산업용 무선 솔루션의 성공적인 구현을 확인할 수 있습니다.

  • 링크 및 다운로드
    링크 및 다운로드

    산업용 무선에 대한 추가 정보입니다.

오늘날 무선을 사용하지 않는 산업 분야를 찾아볼 수 없으며 무선 솔루션은 다양한 이점을 제공하고 있습니다. 시장에 제공되는 다양한 기술 및 시스템만큼 적용 분야도 광범위합니다.

이 분야의 개척자로서 피닉스컨택트는 10년 넘게 산업용 무선 시스템을 개발 및 사용한 경험을 갖고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 다양한 기술과 이러한 기술의 주요 기능, 이점 및 적용 분야에 대한 통찰력을 고객에게 제공합니다.

이점

  • 모바일 또는 액세스하기 힘든 자동화 장치와의 쉽고 안정적인 통신으로 인한 향상된 유연성
  • 위치에 상관없이 네트워크 리소스에 액세스할 수 있으므로 유지 관리가 단순해지고 서비스 비용 및 다운타임 감소
  • 케이블 액세스 없이 원격 스테이션의 모니터링 및 제어
  • 유선 설치와 비교하여 설치 및 유지 관리 비용이 낮고 네트워크 확장이 용이함
  • 추가 정보를 통해 향상된 프로세스 및 제품 품질

대세로 자리 잡은 무선

태블릿 및 기계 간의 통신  

태블릿 및 기계 간의 통신을 가능하게 하는 무선 솔루션

Industrie 4.0 환경에서 자발적으로 조직화되는 유연한 생산을 실현하려면 네트워크 내의 통신이 필수적입니다. 산업용 무선 시스템은 생산 프로세스를 더 효율적이고 유연하게 만드는 수많은 가능성을 제공하므로 이러한 개념을 구현하는 데 있어 핵심적인 역할을 수행합니다.

무선으로 제어되는 자율 운송 시스템 및 창고 셔틀로 인해 시스템의 생산성이 향상될 뿐만 아니라 기계의 모니터링, 작동 및 원격 유지 관리를 위해 태블릿 및 스마트폰을 사용할 수 있는 경우가 많아집니다. 프로세스 및 인프라 적용 분야에서는 액세스가 불가능했던 원격 스테이션 및 필드 장치의 데이터를 산업용 무선 시스템을 통해 기록할 수 있습니다.

혁신: 트러스티드 무선 2.0

트러스티드 무선 2.0 로고  

트러스티드 무선 2.0: 피닉스컨택트의 산업용 무선 기술

모든 산업 적용 분야가 표준 기반의 무선 기술에 적합한 것은 아닙니다. 피닉스컨택트는 이 문제에 대한 인식과 수년 간에 걸친 경험을 바탕으로 특히 산업 분야를 위한 독자적인 트러스티드 무선 2.0 무선 기술을 개발했습니다.

이 기술은 특히 센서 및 액추에이터 정보를 무선으로 전달하고 보통 또는 적은 양의 데이터를 전송하는 데 적합합니다. 시야가 확보되는 경우 수백 미터에서 수 킬로미터까지의 무선 장치 간 거리를 지원할 수 있습니다.

따라서 트러스티드 무선 2.0은 센서 네트워크를 위한 특수 기술인 WirelessHART와 Wireless LAN 고속 기술 간의 간격을 메워줍니다. 이 기술은 피닉스컨택트의 Radioline 무선 시스템에 사용됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166