적용 분야

HPC 충전 커넥터를 연결하고 있는 전기 자량 앞의 여성

고객의 애플리케이션을 위한 고출력 충전

HPC 시스템의 모듈형 설계는 고속 충전 인프라를 설계할 때 가능한 애플리케이션의 관점에서 유연성을 제공합니다.

피닉스컨택트의 HPC 시스템은 신속한 전기 차량 충전이 요구되는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. 앞으로는 고속도로 및 주요 교차로에서 HPC 충전소가 있는 주유소 및 개별 HPC 충전 시설이 있는 휴게소를 볼 수 있을 것입니다. 또한 HPC 충전소는 대도시 및 수도권의 준공영 및 민영 주차장에서 사용되고 있습니다.

충전 시설 및 충전 설비에서 사용

중앙 냉각 시스템을 갖춘 충전 시설의 여러 충전소  

중앙 냉각 시스템을 갖춘 충전 시설의 여러 충전소

이러한 상황에서 냉각 시스템 및 컨트롤러 등은 일반적으로 중앙 집중식으로 별도의 건물에 보관됩니다.

분산된 충전소에는 냉각수가 공급되며 개별 열 교환기가 장착됩니다. 모든 충전소는 공통 냉각 회로를 사용합니다.

독립형 충전소에서 사용

통합 냉각 시스템이 있는 독립형 충전소  

통합 냉각 시스템이 있는 독립형 충전소

완전한 HPC 시스템을 단일 충전소에 설치할 수도 있습니다.

이는 냉각 시스템과 컨트롤러가 충전소에 통합되어 충전 커넥터 및 충전 케이블과 함께 독립적인 냉각 회로를 생성한다는 것을 의미합니다.

고출력 충전 케이블에 직접 액세스

고출력 충전 케이블 및 해당 액세서리의 모든 상업 및 기술 데이터, 도면 및 다운로드를 확인하고 온라인으로 바로 주문하십시오.

개별 HPC 솔루션

피닉스컨택트의 HPC 시스템에 관심이 있는 고속 충전소 제조업체 또는 충전 시설 설계자이십니까? 피닉스컨택트가 해당 애플리케이션에 적합한 개별 HPC 솔루션을 만들 수 있도록 도와드리겠습니다.

시스템은 2018년 중반까지 배송되지 않을 것입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

빠른 충전 시간

전기 자동차 충전에 오랜 시간이 걸릴 것이라고 생각하십니까? HPC를 사용하면 전기 자동차를 신속하게 충전할 수 있습니다.


고출력 충전은 어떻게 작동합니까?

고출력 충전 차량 커넥터가 어떻게 작동하는지 알아보십시오.

피닉스컨택트의 전기 자동차 커뮤니티

E-Mobility 및 고속 충전소에 대한 최신 정보를 확인하십시오.

LinkedIn의 PxC
LinkedIn에서 팔로우