크림프 연결

크림프 연결

자동화된 빠른 연결

조립이 간편하고 공간이 작게 필요합니다.

이점

  • 완전 자동화 또는 반자동화를 사용한 다양한 생산 라인 가동 스타트업
  • 높은 연결 인장 강도
  • 낮은 접점 저항
  • 손쉬운 생산 모니터링
  • 환경, 진동 및 충격에 대한 높은 내성

연결 원리

피닉스컨택트의 크림프 연결 기술은 케이블의 대량 조립을 위한 자동화된 빠른 연결 방법을 제공합니다.

크림핑 플라이어 또는 크림핑 장치를 사용하여 전선 및 크림프 접점 간에 연결됩니다. 완전 자동화된 처리를 위한 테이프 처리된 접점이 제공됩니다.

크림프 연결은 급격한 온도 변화 또는 심한 진동과 같은 혹독한 주변 조건에 사용하기에 적합합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166