파워-턴(Power-Turn) 연결

파워-턴(Power-Turn) 연결

손쉬운 회전

최대 185 mm²의 큰 전선을 빠르고 편리하게 연결하십시오.

특허 출원 중인 파워-턴 스프링 연결 기술을 사용하면 표준 스크류 드라이버로 레버를 한 번만 움직여서 16 - 185 mm²의 큰 전선을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.

이점

  • 레버 원리 또는 다이렉트 플러그-인 기술을 통한 손쉬운 시간 절약형 연결
  • 측면 연결 방향으로 인한 큰 전선의 편리한 연결
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 작동

고품질 구리 합금이 적용된 것 외에도 최대 3개의 고품질 스프링 스틸 압력 스프링이 각기둥 모양의 단자 몸체 베이스와 함께 작동하여 안정적인 내진동 전선 연결이 장기간 유지됩니다..

또는 작동 레버가 닫힌 경우 도구를 사용할 필요 없이 전선을 직접 삽입할 수도 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166