연결 기술

연결 기술

신호, 데이터 및 전원용

피닉스컨택트는 고객이 원하는 애플리케이션에 적합한 연결 기술을 언제나 갖고 있습니다.

돌아가기 기술

카테고리

  • 스크류 연결
    스크류 연결

    피닉스컨택트의 스크류 연결 기술은 유지 관리가 필요 없는 전선 연결이며 멀티 전선 연결을 사용한 최고 수준의 다양성을 제공합니다.

  • 스프링 연결
    스프링 연결

    피닉스컨택트의 스프링 연결 기술은 매우 편리한 연결과 직관적인 작동을 제공합니다.

  • IDC 연결
    IDC 연결

    피닉스컨택트의 QUICKON 빠른 연결 기술은 특허 받은 IDC 접점을 사용한 공간 절약형 트위스트 연결을 특징으로 합니다.

  • 피어스 연결
    피어스 연결

    피닉스컨택트의 피어스 연결은 전선의 사전 처리가 필요 없는 안정적인 연결 기술입니다.

  • 크림프 연결
    크림프 연결

    피닉스컨택트의 크림프 연결 기술은 케이블의 대량 조립을 위한 자동화된 빠른 연결 방법을 제공합니다.

  • 볼트 연결
    볼트 연결

    볼트 연결 기술은 링 및 포크 타입 케이블 러그를 편리하게 배선할 수 있도록 특별히 개발되었습니다.

이점

  • 모든 애플리케이션에 적합한 연결 기술
  • 혁신적인 설계 특징으로 인한 빠르고 쉬운 전선 연결
  • 고품질 소재로 인해 장기적으로 안정적인 전기 연결

혁신적인 솔루션: 푸쉬-인 연결 기술

직접 전선 연결용으로 개발된 푸쉬-인 연결 기술: 페룰이 있는 단선 또는 전선을 도구 없이 전선 연결과 직접 접촉할 수 있습니다.

특수한 스프링 프로파일을 사용하면 0.34 Mm²이상의 페룰이 있는 전선을 손쉽게 통합할 수 있습니다. 낮은 삽입력으로 인해 배선이 훨씬 더 쉽습니다. 푸시 버튼으로 스프링을 열면 작동 부품과 직접 접촉하지 않고 손쉽게 전선을 분리하거나 0.14 mm² 이상의 페룰이 없는 연선을 연결할 수 있습니다.

고품질 스프링 스틸로 제조된 특수한 접점 스프링은 최대한의 접촉 및 전선 인발력과 내진동 및 가스 기밀 접촉을 보장합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166