개요로 돌아가기

링크 및 다운로드

제품 구성기

제품 구성기를 사용하여 애플리케이션에 적합한 제품을 찾을 수 있습니다.

필요한 작업:

  • 계획된 애플리케이션에 대한 전원 공급 장치
  • 전류 경로 수
  • 정격 전류
  • 케이블 길이

구성 매트릭스

구성 매트릭스가 전원 공급 장치의 2차측 계획을 지원할 수 있습니다. 여기에는 다음에 따라 달라지는 장치 회로 차단기에 대해 설명합니다.

  • 장치 회로 차단기
  • 케이블 사이즈
  • 전원 공급 장치의 성능 클래스

지정된 케이블 길이의 값은 전원 공급 장치에서 부하까지의 거리(l)와 관련이 있습니다.

계산용 제한 파라미터:

  • CB TM1 x A SFB P 장치 회로 차단기
  • 전자기 트리핑
  • 정력 전류의 10배
  • 주변 온도: +20°C

장치 회로 차단기의 내부 저항을 고려합니다. 단락-회로 전류 외에 관련 전원 공급 장치도 병렬로 연결된 경로에 정격 전류의 절반을 공급합니다.

설명 언어 업데이트됨
CB TM1 SFB 장치 회로 차단기용 구성 매트릭스 [PDF, 0.2 MB]
계획 지원
독일어 2013/06/18
CB TM1 SFB 장치 회로 차단기용 구성 매트릭스 [PDF, 0.2 MB]
계획 지원
영어 2013/06/18

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166