개요로 돌아가기

기본

과부하 전류 및 단락-회로 전류는 일반적으로 예상되지 않습니다. 이는 시스템의 지속적인 작동에 오작동 및 중단을 야기하여 종종 생산 다운타임 및 수리 비용이라는 좋지 않은 결과가 발생할 수 있습니다.

개별 장치 또는 장치 그룹을 별도로 보호하여 손상을 최소화합니다. 이렇게 하면 터미네이션 장치가 손상 또는 파손으로부터 최적으로 보호됩니다. 영향을 받은 회로에 없는 시스템 부품은 전체 프로세스가 허용하는 한 중단 없이 계속 작동합니다.

정격 부하 전류

전기 부하  

다양한 정격 전류가 있는 전기 부하

다양한 정격 전류의 경우 회로를 개별적으로 보호하는 것이 좋습니다. 적합한 장치 회로 차단기는 모든 정격 전류에 사용할 수 있습니다.

예:

  • 밸브: 0.5 - 4 A
  • 모터: 1 - 12 A
  • 릴레이: 0.5 - 5 A
  • 컨트롤러: 1 - 8 A
  • 센서: 0.5 - 2 A
맨 위로 돌아가기

과부하 전류

과부하 전류 표시가 있는 모터  

초-분 범위 내에서 과부하 전류의 종료

과부하 전류는 터미네이션 장치가 예상치 않게 제공된 정격 전류보다 높은 전류를 필요로 하는 경우 발생합니다. 이러한 상황은 차단된 드라이브로 인해 발생할 수 있습니다. 기계에서 발생한 일시적인 시작 전류도 과부하 전류로 간주됩니다. 이러한 발생은 본질적으로 계산할 수 있지만 시작 순간의 기계 부하에 따라 다양할 수 있습니다.

해당 회로에 적합한 퓨즈 또는 회로 차단기 선택 시 이러한 조건을 고려해야 합니다. 초-분 범위 내에서 안전하게 종료되어야 합니다.

맨 위로 돌아가기

단락-회로 전류

단락-회로 전류 표시가 있는 모터  

밀리초 범위에서 단락-회로 전류의 종료

단락-회로는 작동 전압을 전송하는 전선 간 절연이 손상된 경우 발생할 수 있습니다. 단락-회로 전류를 종료하는 일반적인 보호 장치에는 다양한 트리핑 메커니즘을 사용하는 미니어처 회로 차단기 또는 퓨즈가 있습니다.

단락-회로 전류는 밀리초 범위 내에서 안정적으로 종료되어야 합니다.

맨 위로 돌아가기

잔류 전류

잔류 전류는 절연이 손상된 경우와 작동 부품와 접지 사이에 단락-회로가 있는 경우에 발생합니다. 이러한 오류는 인간과 동물의 삶을 위협하는 접점 전압을 발생시킬 수 있습니다.

잔류 전류 장치는 몇 밀리초 내에 이러한 오류가 발생하는 시스템 부품을 끕니다. 여기서는 이러한 보호 장치에 대해 고려하지 않습니다.

맨 위로 돌아가기

케이블 길이가 종료 동작에 미치는 영향

오류 발생 시에 긴 케이블 경로에서는 필요한 트리핑 전류가 제한됩니다. 이는 스위치-오프를 지연시키거나 방지할 수 있습니다.

전원 공급 장치와 터미네이션 장치 사이에 사용할 수 있는 최대 케이블 길이는 다음 기준으로 정의됩니다.

  • 전원 공급 장치의 최대 전류
  • 회로 차단기의 내부 저항
  • 케이블 저항

케이블 저항은 케이블 길이 및 케이블 사이즈에 따라 달라집니다. 이러한 이유로 설치 동안에는 최단 케이블 경로를 선택해야 합니다.

전원 공급 및 부하

케이블 길이 및 케이블 사이즈가 장치 회로 차단기에 대한 스위치-오프 조건을 결정합니다.

케이블 저항은 단락-회로 전류에 대응합니다. 전압 소스가 낮은 경우 단락-회로 전류를 케이블 저항까지 제한하여 세이프티 장비가 더 이상 이 전류를 단락-회로 전류로 인식하지 못하도록 할 수 있습니다. 예를 들어 C 곡선이 있는 회로 차단기의 경우 트리핑 상한이 정격 전류보다 대폭 높습니다. 이러한 이유로 이 세이프티 장비를 사용할 때 단락-회로가 발생하면 스위치-오프가 지연될 가능성이 높습니다.

SFB 곡선 또는 액티브 전류 제한으로 최적화된 보호 장치는 정격 전류를 초과했는지 여부를 초기 단계에 탐지합니다.

맨 위로 돌아가기

케이블 계산

사용 가능한 최대 케이블 길이를 계산하려면 다음 데이터가 필요합니다.

Rmax최대 총 저항
U정격 전압
ICB장치 회로 차단기의 정격 전류
xI전류 특성 곡선/정격 전류 배수에 따른 트리핑 계수
RLmax최대 케이블 저항
RCB1A장치 회로 차단기 1A의 내부 저항
Lmax최대 케이블 길이
A케이블 사이즈
ρ특정 케이블 저항 Rho (Cu 0.01786)
맨 위로 돌아가기

이러한 값이 다음 계산 예의 기초가 됩니다.

U24 V DC
xI15 (M1 특성 곡선)
ICB1 A
RCB1A1.1 (열자기 회로 차단기의 정격 전류 및 내부 저항에 대한 표)
P0.01786 (구리)
A1.5 mm2 (가정)
맨 위로 돌아가기

계산

케이블 길이 계산 예  

케이블 길이 계산 예

계산 예는 다음 세 단계로 볼 수 있습니다.

  1. 총 회로 저항
  2. 최대 케이블 저항
  3. 최대 케이블 길이
맨 위로 돌아가기

주 및 보조 접점

장치 회로 차단기의 주 및 보조 접점  

주 접점의 스위칭 상태를 기반으로 보조 접점 설정

다양한 장치 회로 차단기에 추가 보조 접점이 있습니다. 이를 통해 스위칭 상태 및 오작동 알림의 원격 쿼리가 가능합니다.

키:

Power = 주 접점
Signal = 보조 접점
NO = 정상 열림
NC = 정상 닫힘
C = 일반 PDT 풋 접점

맨 위로 돌아가기

연결 마킹

접점마킹
주 접점개별: 1 - 2
 그룹: 1 - 2/3 - 4/5 - 6/...
보조 접점개별 N/O 접점: 13 - 14
 그룹 N/O 접점: 1.13 - 1.14/2.13 - 2.14/3.13 - 3.14/...
 개별 N/C 접점: 11-12
 그룹 N/C 접점: 1.11 - 1.12/2.11 - 2.12/3.11 - 3.12/...

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166