Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
장치 회로 차단기를 사용하여 과부하 및 단락-회로 전류로 인한 손상을 안정적으로 보호합니다.
트리핑 특성이 조정된 선택적 장치 보호는 모든 부하에 대해 최고 수준의 보안을 제공합니다. 예를 들어 과부하의 영향을 받는 해당 영역만 보호됩니다. 다음 페이지에서 보호 장치의 작동 방식과 다양한 제품이 적합한 적용 분야를 확인하십시오.
합계 : 0.0
스타트업 및 시그널링
액티브 전류 제한 기능이 있거나 없는 회로 차단기의 동작