개요로 돌아가기

전자 장치 회로 차단기

전자 회로 차단기는 통신 및 자동화 기술에서 종종 사용됩니다. 일반적으로 24 V DC 전환 모드 전원 공급 장치에 연결하는 데 사용됩니다.

액티브 전류 제한은 연결된 회로에서 오류 발생 시에 전환 모드 전원 공급 장치 과부하의 위험을 제한합니다. 따라서 전환 모드 전원 공급 장치의 출력 전압이 영향을 받지 않고 기타 모든 회로가 계속 작동합니다.

애플리케이션

전자 장치 회로 차단기 애플리케이션  

전자 장치 회로 차단기 애플리케이션

예를 들어, 전자 장치 회로 차단기는 릴레이, 프로그래밍 가능 컨트롤러, 모터, 센서, 액추에이터 및 밸브를 보호하는 데 이상적입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166