개요로 돌아가기

주요 적용 분야

장치 회로 차단기는 과부하 및 단락-회로로부터 부하를 정밀하게 보호해야 하는 모든 상황에서 사용됩니다. 이를 위해서는 빠르고 안전한 종료가 중요합니다.

성능의 필수 요구 사항으로 인해 장치 회로 차단기는 빌딩 서비스 관리뿐 아니라 시스템 및 프로세스 컨트롤러의 액추에이터 앞에서 찾을 수 없습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166