개요로 돌아가기

전자 장치 회로 차단기

전자 장치 회로 차단기는 단락-회로 및 과부하 전류를 정격 전류의 1.25배까지 적극적으로 제한합니다. 이렇게 하면 너무 높은 전류 및 과부하와 연관된 전류로부터 전원 공급 장치를 보호할 수 있고 출력 전압이 전환 모드 전원 공급 장치를 차단하는 것을 방지할 수 있습니다.

따라서 DC 전압 전원 공급 장치의 연결 부하를 거의 완벽하게 계획할 수 있습니다. 전원 공급 장치와 부하 간 케이블 경로가 종료 동작에 부정적인 영향을 주지 않으면서 더 길어질 수도 있습니다.

설계

전자 장치 회로 차단기  

전자 장치 회로 차단기

키:

  1. On/off 스위치(리셋)
  2. 상태 인디케이터
    녹색 = 연결됨
    노란색 = 전류 제한
    빨간색 = 꺼짐
  3. 전류 센서가 포함된 PCB
맨 위로 돌아가기

기능

통합 센서는 적용된 전류를 계속해서 측정하고 과부하 전류 또는 단락-회로 발생 시 약 100-800 밀리초 내에서 꺼집니다.

열 및 열자기 장치 회로 차단기와 반대로 이러한 보호 장치는 트랜지스터를 통해 전자적으로 켜지고 꺼집니다. 회로는 전자 스위치 접점을 사용해 전기적으로 차단되지 않습니다.

맨 위로 돌아가기

회로 다이어그램

전자 장치 회로 차단기의 회로 다이어그램

전자 장치 회로 차단기의 회로 다이어그램

키:

1. 전원 입력(라인 +)
2. 전원 출력(부하 +)
a. 리셋 입력
b. GND(접지)
c. 상태 출력

맨 위로 돌아가기

트리핑 특성

전자 장치 회로 차단기의 트리핑 특성  

전자 장치 회로 차단기의 트리핑 특성

케이블 저항이 높은 경우에도 전자 장치 회로 차단기는 단락-회로 후 몇 밀리초 동안만 트리핑합니다. 과부하 발생 시 전류는 정격 전류의 최대 1.25배가 됩니다.

키:

t = 전환 시간(초 단위)
xl = 정격 전류/트리핑 계수의 배수
1 = 최소 1.05 x 정격 전류의 트리핑
2 = 최대 800 ms의 종료 시간(정격 전류에 따라 다름)
3 = 최소 80 ms의 종료 시간(정격 전류에 따라 다름)
4 = 최대 1.45 x 정격 전류의 트리핑
5 = 1.25 x 정격 전류의 전류 제한

맨 위로 돌아가기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166