개요로 돌아가기

단자 장치 회로 차단기

열 장치 회로 차단기는 높은 시작 전류에 대한 내성이 있습니다. 전원 분배 시스템, 컨트롤 캐비닛 엔지니어링 및 시스템 제조에서 발생하는 과부하를 최적으로 보호할 뿐만 아니라 배터리 및 보드 시스템의 회로를 보호합니다.

열 회로 차단기는 250 V AC 또는 65 V DC의 최대 전압에 적합합니다.

애플리케이션

열 장치 회로 차단기 애플리케이션  

열 장치 회로 차단기 애플리케이션

예를 들어, 열 장치 회로 차단기는 모터, 조명, 솔레노이드 밸브, 변압기 및 온보드 네트워크를 보호하는 데 이상적입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166