개요로 돌아가기

용어집

삽입, 플러그-인, 스크류-인 등 장치 회로 차단기를 연결하는 다양한 방법이 있습니다.

장치 회로 차단기에 연결할 수 있는 전기적으로 분리된 전류 경로의 수를 나타냅니다. 핀 수가 다른 장치 회로 차단기가 있습니다.

장치 회로 차단기의 트리핑 특성을 나타냅니다. 다이어그램은 회로 차단기가 트리핑하는 전환 시간 및 전류 세기를 보여줍니다.

구축, 설치, 분배기 유형 등 장치 회로 차단기의 설치 옵션입니다.

특정 작동 조건에 대해 제조업체가 지정한 장치 회로 차단기의 전류 또는 전압 값입니다. 이 값는 작동 및 성능 기능과 관련이 있습니다.

정격 전류, 전압 또는 주파수는 항목의 치수가 측정된 값입니다.

장치 회로 차단기의 작동 또는 리셋 방법을 설명합니다. 제품은 자동 리셋 및 수동 작동을 통해 사용할 수 있습니다. 여기에는 규칙적이거나 불규칙적인 스위칭 작동을 위한 작동 레버가 장착됩니다.

특정 전류 및 전압 값에서 장치 회로 차단기의 동작을 설명하는 특성 곡선입니다.

작동 레버의 위치를 변경하지 않는 장치 회로 차단기의 트리핑입니다.

단락-회로 또는 과부하로 인한 결함으로부터 보호하는 회로 차단기입니다. 특히 기술 시스템 및 기계에서 장치 및 액추에이터를 보호하기 위해 설계되었습니다.

폐쇄되었을 때 전류를 전도하는 주 회로의 접점입니다.

기계적으로 작동되는 보조 회로의 접점입니다. 원격 표시 접점의 기능을 합니다.

두 전도성 부품 간에 절연 물질의 표면을 따라 측정된 최단 거리입니다.

단락-회로 전류는 일반적으로 전위가 다른 두 지점 간 결함이 있는 저저항 연결 간에 상승합니다.

과부하 또는 단락-회로의 영향으로 발생할 수 있는 손상으로부터 케이블을 보호하는 데 사용됩니다.

두 전도성 부품 간의 최단 거리입니다.

MTBF(Mean Time Between Failures)는 실패 간 평균 시간으로, 두 번의 연속 실패 간에 예상되는 작동 시간 값을 나타냅니다.

플로팅 보조 접점입니다. 주 접점이 폐쇄된 경우 개방됩니다.

위치 간 작동의 결과입니다.

플로팅 보조 접점입니다. 주 접점이 폐쇄된 경우 같이 폐쇄됩니다.

SFB는 Selective Fuse Breaking을 나타냅니다. 이 특성 곡선을 기반으로 작동하는 장치 회로 차단기는 단락-회로 발생 시 항상 트리핑합니다. SFB 트리핑 특성은 M1 특성 곡선과 F1 특성 곡선 사이에 있습니다.

이 기술을 기반으로 작동하는 전원 공급 장치는 단락-회로 발생 시 높은 전류 리저브를 제공합니다. 케이블 경로가 긴 경우에도 세이프티 장비에 필수 차단 전류가 공급됩니다. 이 전원 공급 장치에 연결되는 영향을 받지 않는 시스템 부품에는 전원이 계속 공급됩니다.

장시간 동안 허용된 전류 값을 초과하는 경우 퓨즈는 회로를 열고 전류를 차단합니다.

손상되지 않은 전기 회로에서 발생하는 과전류입니다.

정격 전류를 초과하는 전류입니다.

지정된 조건에서 장비 주변의 공기 온도입니다.

지정된 조건에서 절연 손상을 야기하지 않고 허용될 수 있는 일시적인 최대 전압 값입니다.

N/C 접점 및 N/O 접점 기능을 제공하는 3개의 연결이 있는 신호 접점입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166