베이스 부품에는 푸쉬-인 연결방식의 스크류 단자대가 장착됩니다. 현대적인 푸쉬-인 연결 기술로 인해 전선 연결이 용이하고 설치하는 동안 시간이 절약됩니다.
페룰이 있는 단선 또는 전선을 도구 없이 전선 샤프트에 삽입할 수 있습니다. 부드럽게 누르면 접점 스프링이 자동으로 열립니다. 그런 다음 전류 바에 대고 전선을 누르면 0.12 mm² - 6 mm²의 전선을 푸쉬-인 기술을 사용해 손쉽게 연결할 수 있습니다. 또는 스크류 연결 기술이 적용된 베이스 부품을 사용할 수도 있습니다.
원활한 브리징 개념을 통해 회로 차단기 그룹에서 동일한 유형의 전위를 쉽게 배선할 수 있습니다. 점퍼의 지원을 받아 장치 회로 차단기의 직렬 설치 시 빠른 개별 전위 분배를 구현할 수 있습니다.
이중 브리징을 통해 공급은 41 A에 노출됩니다. 이런 방식으로 점퍼를 통한 통신 연결도 서로 쉽게 연결할 수 있습니다.
멀티 채널 장치 회로 차단기 보드는 표준 기계 생산이나 제어 및 프로세스 기술 등에서 사용됩니다. 변경되지 않은 반복 애플리케이션의 경우 이러한 사전 조립된 멀티 채널 제품을 시스템 개념에 쉽게 통합할 수 있습니다.
중앙 전위 분배로 인해 설치에 필요한 시간이 최소화됩니다. 보드에 열자기 회로 차단기를 개별적으로 장착할 수 있으므로 다양한 용도에 사용할 수 있습니다. 이는 보호 모드당 최대 5개 부하에 대한 연결 단자대를 제공합니다. 따라서 CB TM1... 장치 회로 차단기 시리즈의 이점과 손쉬운 공간 절약형 전위 분배의 이점이 보드에서 함께 제공됩니다.
자세한 이점:
주요 특징: