Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
장치 회로 차단기 보드는 보호 모드당 최대 5개의 부하를 위한 연결 옵션을 제공합니다. 따라서 CB TM1... 장치 회로 차단기 시리즈의 이점과 손쉬운 공간 절약형 전위 분배의 이점이 보드에서 함께 제공됩니다.
회로 차단기의 스위칭 상태를 모니터링하여 연결 단자대를 통해 두 그룹의 그룹 원격 시그널링으로 제공합니다. 두 그룹의 그룹 원격 시그널링은 기본적으로 직렬로 전환됩니다.
열 장치 회로 차단기가 있는 장치 회로 차단기 보드
열 장치 회로 차단기가 있는 장치 회로 차단기 보드로, 예제는 4-채널 설계를 보여줍니다.
합계 : 0.0