개요로 돌아가기

열 장치 회로 차단기

열 장치 회로 차단기의 트리핑 요소는 바이메탈과 전열 요소의 조합인 열 바이메탈입니다. 바이메탈은 열의 영향을 받을 때 형성되는 스틸과 아연으로 구성됩니다. 전류가 너무 높이 도달한 경우 열 바이메탈이 가열되면 전류가 스위치-오프 메커니즘이 트리핑됩니다.

열 장치 회로 차단기는 정밀한 스위치-오프가 필요 없는 애플리케이션에 대한 간단하고 비용 효과적인 대안입니다.

구조(스위치 잠금 포함)

열 회로 차단기의 구조  

열 회로 차단기의 구조

이러한 설계의 회로 차단기는 스트립 열 바이메탈과 함께 작동합니다. 장비는 스프링 방식의 접점 메커니즘을 통해 꺼집니다. 스위치를 사용하면 보호 장치를 손으로 켜고 끌 수 있습니다.

설정 스크류를 사용하여 스위치-오프 시간을 기본 설정으로 조정합니다. 이렇게 하면 트립 메커니즘을 활성화하는 열 바이메탈에 대한 사전 전압도 설정됩니다.

정격 전류는 밀리암페어 범위에서 시작되어 최대 2자리 암페어 범위로 확장됩니다. 이는 최대 230 V AC 또는 65 V DC까지 사용하는 데 적합합니다.

키:

  1. On/off 스위치
  2. 스프링 방식의 스위칭 막대
  3. 스위치 접점
  4. 바이메탈
  5. 사전 전압 설정
맨 위로 돌아가기

회로 다이어그램

열 회로 차단기의 회로 다이어그램

열 회로 차단기의 회로 다이어그램

맨 위로 돌아가기

구조(작동 레버 포함)

열 미니어처 회로 차단기의 구조  

열 미니어처 회로 차단기의 구조

열 바이메탈로 스냅 디스크를 사용하는 열 미니어처 회로 차단기는 매우 컴팩트한 크기로 설계되었습니다. 스위치 접점은 와셔에 직접 고정됩니다. 이러헌 제품은 바이메탈 스트립이 있는 제품와 같은 fast-blow 트리핑 특성을 특징으로 합니다.

이는 본질적으로 최대 32 V 정격 전류의 배터리 및 보드 시스템에 통합된 회로를 보호하는 데 사용됩니다. 정격 전류는 1자리 및 2자리 밀리암페어 범위 내에 있습니다. 열 미니어처 회로 차단기는 트리핑 후 버튼을 사용하여 다시 켤 수 있습니다. 더 낮은 정격 전류는 다른 보호 장치를 사용하여 보호됩니다.

키:

  1. 스위치 접점
  2. On 스위치
  3. 바이메탈

 

맨 위로 돌아가기

회로 다이어그램

열 미니어처 회로 차단기의 회로

열 미니어처 회로 차단기의 회로

맨 위로 돌아가기

트리핑 특성

열 회로 차단기의 트리핑 특성  

열 회로 차단기의 트리핑 특성

열 장치 회로 차단기위 트리핑 시간은 과부하 전류 및 주변 온도에 따라 달라집니다. 과부하가 증가하면 회로 차단기는 더 빠르게 트리핑하고 과부하 전류가 낮아지면 더 느리게 트리핑합니다. 정격 전류는 다르지만 트리핑 특성은 동일한 회로 차단기의 경우 트리핑이 특성 곡선 필드에 표시될 수도 있습니다.

열 장치 회로 차단기는 온도의 영향을 받습니다. 심지어 주변 온도가 트리핑 시간에 영향을 줍니다. 회로 차단기는 주변 온도가 높은 경우 더 쉽게 트리핑하고 주변 온도가 낮은 경우에는 더 느리게 트리핑합니다.

키:

t = 전환 시간(초 단위)
xl = 정격 전류/트리핑 계수의 배수
1 = 특성 필드의 전류 범위
2 = 하위 온도 범위의 트리핑 특성(파란색)
3 = 트리핑 특성 그룹 1
4 = 트리핑 특성 그룹 2
5 = 상위 온도 범위의 트리핑 특성(빨간색)

맨 위로 돌아가기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166