개요로 돌아가기

표준

장치 회로 차단기는 저전압 스위치기어에서 사용하기 위해 고안되었습니다. 이 경우 DIN EN 60934 표준이 적용됩니다. 표준에서는 케이블과 장치를 안정적으로 보호하기 위해 준수해야 하는 보호 장치에 대한 기술 요구 사항을 규정합니다. 이 표준에 따르면 장치 회로 차단기는 과부하 조건에 요구되는 것보다 높은 정격 스위칭 용량이 필요합니다. 규정된 단락-회로 장비와 함께 조건부 정격 단락-회로 전류가 있습니다.

장치 회로 차단기 제조업체는 다양한 트리핑 특성이 있는 약 0.5 A에서 16 A의 정격 전류 강도를 제공합니다. 따라서 사용자는 세이프티 장비를 시스템 요구 사항에 맞게 정밀하게 구성하여 최고 수준의 가용성을 보장할 수 있습니다.

또한 DIN EN 60934를 저전압이나 서지 전압 발생 시 전기 장비를 보호하기 위해 사용되는 스위칭 장치에 적용할 수도 있습니다. 이는 최대 3000 A의 정격 단락-회로 전류를 스위치 오프하기 위해 최대 125 A의 정격 전류에서 최대 440 V의 AC 전압과 최대 250 V의 DC 전압에 적용 가능합니다. 이 표준에는 타입 테스트를 통해 필요한 작동 파라미터의 준수를 보장/확인하기 위해 필요한 요구 사항이 모두 포함되어 있습니다.

UL 2346는 전기 절연 없는 전자 회로 차단기에 대한 기반으로 사용됩니다.

기술 데이터

여기서 설명하는 제품에 대한 자세한 기술 데이터는 개별 제품 영역에서 확인할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166