개요로 돌아가기

PLC 연결방식 하이브리드 모터 스타터

하이브리드 모터 스타터의 내부 부하 및 잠금 회로는 필요한 배선 작업을 줄여주므로 배선 경로가 짧은 컨트롤 캐비닛에 이상적입니다. 각 버튼 및 하이브리드 모터 스타터는 컨트롤러의 I/O 카드에 직접 연결됩니다.

하이브리드 모터 스타터에 대한 적용 그래픽  

PLC 연결방식 CONTACTRON

이 솔루션용 제품에 관심이 있으십니까? 다음 링크를 통해 추가 정보를 얻을 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166