개요로 돌아가기

단락-회로 보호가 적용된 하이브리드 모터 스타터

퓨즈가 통합된 하이브리드 모터 스타터는 부스바 시스템에 직접 마운트할 수도 있습니다. 이렇게 하면 특히 부하가 많은 대규모 시스템에서 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 SmartWire-DT™에 대한 연결도 가능합니다.

하이브리드 모터 스타터에 대한 적용 그래픽  

단락-회로 보호가 적용된 CONTACTRON

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166