하이브리드 모터 스타터 기술

CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터 기술

지능적 모터 스위칭

하이브리드 모터 스타터 기술은 특히 컴팩트하고 전자적으로 안전한 모터 전환, 정역회전 및 보호 기능을 제공합니다.

피닉스컨택트의 CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터 기술에는 내마모성 무접점 기술과 견고한 릴레이 기술이 결합되어 마이크로 프로세서가 제어합니다. 이러한 결합을 통해 부드러운 스위칭이 가능하여 릴레이 접점에서 부하가 대폭 감소합니다. 이는 하이브리드 모터 스타터의 서비스 수명이 순수 기계식 스위칭 장치보다 최대 10배 더 길다는 것을 의미합니다.

스위치기어 분야의 이러한 혁신적인 기술로 인해 "최초로 세이프티를 포함한 모든 정역회전 컨택터 기능이 설계 폭이 22.5 mm에 불과한 단일 장치에 통합되었다"는 점이 인정되어 Automation Award를 수상했습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166