기술

피닉스컨택트의 고급 차폐 기술

고급 차폐 기술

AST는 절대적으로 안전한 차폐 커넥터를 의미합니다. 이 기술의 작동 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

원활한 차폐 개념

사전 및 금속 몰딩을 사용한 제조 프로세스  

사전 및 금속 몰딩을 사용한 제조 프로세스

고급 차폐 기술은 절대적으로 안전한 차폐를 의미합니다. 가장 높은 기계적 부하나 낙뢰와 같은 극한의 환경에 노출된 경우에도 360도 차폐 연결은 데이터, 신호 및 전력 전송을 보호합니다.

고급 차폐 기술을 사용하여 조립된 M8 및 M12 커넥터의 혁신적이고 자동화된 생산 공정에서 구현된 사전 및 금속 몰딩은 차폐 성능을 향상시킵니다.

폴리아미드로 케이블에 연결된 베이스 플레이트의 사전 몰딩은 축 부하를 받는 애플리케이션에서 극한의 기계적 안정성을 보장합니다. 전기 및 기계적 요구 사항에 맞게 특별히 개발된 주석은 안전하고 안정적인 360도 차폐 연결을 보장합니다.

차폐 편조선과 플러그의 포괄적이고 완벽한 연결은 절대적인 EMC 보호, 최적의 방열 및 과전압 및 전류 피크에 대한 내구성을 보장합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

고급 차폐 기술

조립된 커넥터를 위한 완전히 보호된 차폐입니다.