적용 분야

피닉스컨택트의 고급 차폐 기술

절대적으로 안전한 차폐

고급 차폐 기술은 M8 및 M12 커넥터의 현재 디자인을 최적화합니다.

기계적 부하

드래그 체인으로 인한 기계적 부하  

절대적인 안정성

고급 차폐 기술은 비틀림, 드래그 체인, 로봇 애플리케이션의 높은 기계적 부하에 대한 내충격 및 내진동을 보장합니다.

기계 및 생산 공장

뛰어난 시스템 가용성  

절대적인 안전성

기계 부품에 단락이 발생하는 경우, 고급 차폐 기술을 사용하면 퓨즈가 트리거될 때까지 차폐를 통해 전류를 흐르게 할 수 있습니다. 넓은 면적의 차폐는 최소한의 열이 발생하기 때문에 높은 안전성을 보장하고 화재 위험을 줄입니다.

높은 전자기 부하를 받는 환경

로봇 애플리케이션의 EMC 보호  

절대적인 미래 경쟁력 보장

인텔리전트 생산 공장 및 산업용 네트워크 분야에서 고급 차폐 기술은 미래의 데이터 전송량을 높이고 최대 40Gbps의 전송 속도를 지속적으로 향상시킵니다. 향상된 차폐 소산 특성은 전자기 간섭에 대한 안전한 보호를 제공합니다.

드라이브 기술

유도 부하의 전환 프로세스로 인한 일시적 과전압  

절대적인 내성

모터와 같은 유도 부하의 전환 시 높은 전압이 잠시 생성됩니다. 차폐 편조선과 플러그 간의 지속적인 연결로 인해 고급 차폐 기술이 적용된 조립된 커넥터는 일시적인 과전압에 대한 내성과 함께 높은 수준의 시스템 가용성을 보장합니다.

옥외 애플리케이션

옥외 애플리케이션에서의 낙뢰  

절대적인 견고성

견고한 연결 및 360도 차폐 커버 덕분에 고급 차폐 기술이 적용된 커넥터는 낙뢰와 최대 20 kA의 전류 피크를 손쉽게 견딜 수 있습니다. 옥외 애플리케이션에서 사용하기에 특히 적합합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

고급 차폐 기술

조립된 커넥터를 위한 완전히 보호된 차폐입니다.