산업용 무선

산업용 무선

센서에서 네트워크에 이르는 무선 연결

현대적인 무선 기술은 모든 산업 적용 분야를 위한 효율적이고 일관된 통신을 가능하게 합니다.

돌아가기 산업용 통신 기술

카테고리

  • 무선 Ethernet
    무선 Ethernet

    WLAN 또는 Bluetooth를 통한 고성능 Ethernet 네트워크용 컴포넌트입니다.

  • 무선 I/O
    무선 I/O

    디지털 또는 아날로그 I/O 신호의 무선 전송용 무선 I/O 장치입니다.

  • 무선 시리얼
    무선 시리얼

    RS-232/RS-422/RS-485 인터페이스를 사용한 컨트롤러 또는 직렬 I/O 장치와의 무선 통신을 위한 무선 시리얼 장치입니다.

  • 안테나 및 케이블
    어떠한 환경에서도 지속적인 수신 보장

    다양한 안테나, 해당 케이블 및 액세서리는 무선 데이터 통신을 위한 완벽한 제품군을 완성합니다.

검색 위치 산업용 무선

이 카테고리의 전 상품 보기

산업용 무선 시스템은 데이터 및 신호의 산업용 통신에서 뛰어난 유연성과 효율성을 보장합니다. 해당 산업 분야에서 무선 기술을 사용해 혜택을 얻을 수 있는 다양한 방법에 대해 알아보십시오. 피닉스컨택트는 고객이 필요로 하는 안전하고 안정적인 제품, 솔루션 및 서비스를 제공합니다.

이점

  • 케이블 액세스 없이 원격 스테이션 모니터링 및 제어
  • 셀룰러 또는 액세스하기 힘든 자동화 장치와의 쉽고 안정적인 통신으로 인한 유연성 향상
  • 다양한 기술이 적용된 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션
  • 다양한 애플리케이션 및 요구 사항을 위한 대규모 포트폴리오
  • 다년간의 경험을 바탕으로 고객의 애플리케이션 계획 및 구현과 관련한 지원 제공

무선 통신 기술

태블릿 및 기계 간 통신  

태블릿 및 기계 간의 통신을 가능하게 하는 무선 솔루션

Industrie 4.0 환경 내에서 유연하고 자기 조직화된 생산을 실현하기 위해서는 통신 네트워크의 구축이 필수적입니다. 산업용 무선 시스템은 생산 프로세스를 보다 효율적이고 유연하게 만드는 수많은 가능성을 제공하기 때문에 이러한 개념을 구현하는 데 있어 핵심적인 역할을 수행합니다.

무선으로 제어되는 자율 운송 시스템 및 창고 셔틀뿐만 아니라 기계의 모니터링, 작동 및 원격 유지 관리를 위한 태블릿 및 스마트폰 사용으로 인해 시스템의 생산성이 향상됩니다. 프로세스 및 인프라 적용 분야에서는 액세스가 불가능했던 원격 스테이션 및 필드 장치의 데이터를 산업용 무선 시스템을 통해 수집할 수 있습니다.

애플리케이션에 이상적인 무선 기술

트러스티드 무선, Bluetooth 및 WLAN 무선 기술 로고

피닉스컨택트는 산업용으로 적합한 무선 기술을 제공합니다.

실제로 다양한 무선 기술이 광범위한 애플리케이션에 적합한 것으로 검증되었습니다. 피닉스컨택트는 특정 적용 분야에 적합한 산업용 무선 솔루션을 제공합니다.

  • 트러스티드 무선
    대규모 시스템에서 신호 및 데이터 전송용
  • Bluetooth
    팩토리 자동화에서 제어 데이터 전송용
  • WLAN(IEEE 802.11)
    고성능 산업용 인프라 네트워크용

피닉스컨택트의 기술 영역에서 무선 기술에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

 

무선 Ethernet

무선 I/O

무선 시리얼

WLAN 802.11

WLAN 5100

WLAN 1100

Ethernet 포트 어댑터

-

-

Bluetooth

Ethernet 포트 어댑터

무선 MUX(ILB BT ADIO MUX)

-

트러스티드 무선

RAD-ISM-900-EN(북미/남미)

RAD-2400-IFS(글로벌)

RAD-900-IFS(북미/남미)

RAD-868-IFS(유럽)

RAD-2400-IFS(글로벌)

RAD-900-IFS(북미/남미)

RAD-868-IFS(유럽)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보