개요로 돌아가기

무선-MUX

무선-MUX는 매우 빠르게 설치할 수 있습니다. 연결하고 전원을 켜면 무선 경로가 연결됩니다. 이 시스템은 16개의 디지털 및 2개의 아날로그 신호를 양방향으로 전송합니다. 따라서 40선 신호 케이블을 대체할 수 있습니다.

이점

  • 구성 또는 설정이 필요 없는 손쉬운 스타트업
  • 많은 수의 채널을 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
  • 빠른 연결 및 신호 전송
  • 장애물이 없는 경우 전방향 안테나를 사용해 최대 200 m의 무선 범위를 커버하고 지향성 안테나를 사용해 최대 400 m의 무선 범위를 커버
  • 최신 Bluetooth 4.0 기술 – 낮은 에너지 소모량

무선-MUX, 무선 신호 케이블

무선-MUX P&P(Plug and Produce) 솔루션  

무선 멀티플렉서: 포장 풀기, 연결 및 전원 켜기

기존 입력 및 출력 채널을 사용해 빠르고 쉽게 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.

즉시 사용 가능: 포장 풀기, 연결 및 전원 켜기

더 많은 신호가 필요하십니까?

모듈형 전송 시스템  

모듈형 전송 시스템이 있는 최대 4096개의 I/O 지점

MODULAR MUX SD 메모리 카드를 사용하여 최대 4096개의 I/O 지점을 위한 모듈형 전송 시스템을 만드십시오(2개의 ILC 170 ETH 컨트롤러 및 FL EPA 2 무선 모듈 포함). 요청 시 SafetyBridge 기술이 적용될 수 있습니다

여기에서 I/O 데이터의 무선 전송을 위한 무선 멀티플렉서 제품에 액세스할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드