개요로 돌아가기

네트워크 설계 시 최고 수준의 자유도 제공 – WirelessHART 게이트웨이 사용

피닉스컨택트의 WirelessHART 게이트웨이는 액세스하기 어려운 센서를 네트워크에 손쉽게 통합하기 위한 솔루션입니다.

유연성 및 손쉬운 작동을 위한 혁신적인 기술

WirelessHART 게이트웨이  

피닉스컨택트의 WirelessHART 게이트웨이

HART 표준에 따라 피닉스컨택트의 WirelessHART 게이트웨이는 액세스 지점, 네트워크 관리자 및 게이트웨이로 구성됩니다.

액세스 지점은 다양한 장치에 대한 연결을 무선으로 설정합니다. 네트워크 관리자는 메쉬 네트워크를 제어하고 데이터 트래픽을 최적화하며 필드 장치의 보안 및 인증을 보장하는 소프트웨어입니다.

게이트웨이는 시스템 네트워크 또는 호스트 시스템과 WirelessHART 네트워크 간의 관문입니다. 여기에는 물리적 Ethernet 인터페이스 및 Modbus/TCP 프로토콜이 포함됩니다.    

WLAN 기술 또는 Ethernet을 사용한 게이트웨이 연결

통합 802.11b/g-WLAN 트랜스시버가 있는 게이트웨이  

WLAN을 통한 고성능 무선 통신

WirelessHART 게이트웨이에는 통합 802.11b/g WLAN 트랜스시버가 장착됩니다. 따라서 Ethernet 포트 또는 WLAN 클라이언트 트랜스시버를 통해 최대 250개의 WirelessHART 필드 장치를 손쉽게 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 Ethernet 연결을 위해 고가의 케이블을 사용할 필요가 없습니다.

이 장치는 HART 데이터를 Modbus TCP로 변환합니다. 이는 장치를 모든 일반 자산 관리 시스템에 통합할 수 있다는 것을 의미합니다.

통합 웹 서버 덕분에 표준 웹 브라우저를 사용하여 구성과 진단을 손쉽게 구현할 수 있습니다. RF 링크 릴레이 및 RSSI 테스트 지점은 추가 진단 옵션을 제공하므로 사용자가 WLAN 연결 상태 및 신호 강도를 확인할 수 있습니다.

WirelessHART 통신의 보안은 128비트 AES(Advanced Encryption Standard) 암호화를 통해 보장됩니다. WLAN 데이터는 WEP, WPA 또는 WPA2/802.11i를 통해 암호화됩니다.

HART-Modbus TCP 테이블을 통한 손쉬운 설치

HART - Modbus TCP 로고  

HART-Modbus TCP 테이블을 통한 구성 작업 감소

WirelessHART 게이트웨이의 이점은 설치와 스타트업이 간편하다는 것입니다. 이는 HART 데이터가 Modbus TCP 레지스터에서 변환되기 때문입니다. 장치가 연결되자마자 Modbus IP가 할당되고 표준화된 주소 지정 체계가 사용됩니다.

따라서 수행해야 할 구성 작업이 줄어둡니다.    

안정적인 이중화 기능 및 경제적인 네트워크 구조

안정적인 이중화 기능  

안정적인 이중화 기능

WirelessHART 게이트웨이는 제어실까지의 Ethernet 케이블링을 줄여주는 통합 WLAN 클라이언트를 제공합니다. 또한 이 게이트웨이를 필드에서 손쉽게 직접 설치할 수 있습니다.

WLAN 및 LAN 인터페이스가 고유한 IP 주소를 사용하여 구성되므로 WirelessHART 게이트웨이에서 두 인터페이스를 병렬로 작동할 수 있습니다.

이렇게 하면 WLAN 인터페이스를 LAN 연결의 백업 연결로 사용하여 이중화 통신이 가능하다는 이점이 있습니다.

WirelessHART 게이트웨이 및 장치에 대한 모바일 액세스

모바일 액세스  

WLAN 호환 장치를 통한 모바일 액세스

또한 WirelessHART 게이트웨이를 애드-혹 모드에서 구성할 수 있습니다. 이 모드에서는 WLAN 액세스 지점을 사용할 필요 없이 또 다른 WLAN 호환 장치를 통해 게이트웨이에 직접 액세스할 수 있습니다.

그런 다음 사용자는 프로그래밍 또는 진단 등을 위해 노트북 또는 PDA를 통해 게이트웨이에 연결합니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166