개요로 돌아가기

간편한 통합 – WirelessHART 어댑터 사용

원격 필드 장치를 네트워크에 연결

WirelessHART 어댑터  

필드 장치의 손쉬운 통합 – WirelessHART 어댑터 사용

WirelessHART 어댑터는 케이블 기반 HART 프로그래밍을 대체하는 지능적인 방법입니다. 이전에는 케이블을 사용하여 HART 장치를 네트워크에 직접 연결해야 했지만 이제 무선 기술을 사용하여 손쉽게 연결할 수 있습니다. 간단히 해당 필드 장치를 WirelessHART 어댑터에 연결하면 네트워크의 일부가 됩니다.

어댑터를 필드 장치에 직접 연결하거나 아날로그 루프의 액세스 가능한 아무 지점에나 연결하십시오.

WirelessHART 어댑터의 전원 공급은 유연하므로 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

전류 루프 공급이 있는 어댑터(루프 파워)

WirelessHART 어댑터  

루프 전류를 통한 손쉬운 전원 공급

설치 비용을 줄이십시오. WirelessHART 어댑터를 기존 필드 장치에 연결할 경우 4 - 20 mA 전류 루프 공급이 작동에 충분합니다.

별도의 전원 공급이 있는 어댑터

전원 공급이 있는 어댑터  

24 V DC 전원 공급이 있는 어댑터

전류 루프 공급이 WirelessHART 어댑터를 작동하는 데 충분하지 않은 경우 별도의 DC 전원 공급을 대신 사용합니다. 이렇게 하면 어댑터가 안정적으로 작동하고 4 - 20 mA 신호가 간섭의 영향을 받지 않습니다.

어댑터당 여러 장치 – 다중 드롭 모드 사용

다중 드롭 어댑터  

하나의 어댑터에 있는 여러 HART 장치

또한 WirelessHART 어댑터를 다중 드롭 모드로 사용할 수 있습니다. 이는 사용 가능한 4 - 20 mA 신호가 없는 최대 4개의 HART 장치를 하나의 어댑터에 연결할 수 있다는 것을 의미합니다. 어댑터에는 별도의 DC 전압을 통해 전원이 공급됩니다. 그런 다음 연결된 장치에는 어댑터를 통해 전원이 공급됩니다.    

HART와 호환되지 않는 4 - 20 mA 장치의 통합

4 - 20 mA 장치를 무선 네트워크에 통합  

4 - 20 mA 장치를 무선 네트워크에 통합

또한 WirelessHART 어댑터를 사용하여 HART와 호환되지 않는 4 - 20 mA 장치를 WirelessHART 네트워크에 통합할 수 있습니다.

이렇게 하려면 별도의 DC 전원 공급을 사용하여 WirelessHART 어댑터를 작동합니다. 연결된 장치에는 어댑터의 전류 루프를 통해 전원이 공급됩니다. 그런 다음 전류 루프는 프로세스 값으로 측정 및 전송됩니다.

유연한 프로그래밍

HART 프로그래밍  

유연한 프로그래밍 – HART 프로그래밍 도구 사용

WirelessHART 어댑터는 HART 프로그래밍 도구를 사용하여 손쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. 이 도구는 어댑터의 HART 모뎀 루프에 연결됩니다.

프로그래밍 도구를 다시 연결하지 않고 연결된 HART 장치를 직접 프로그래밍할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166