WirelessHART

무선 프로세스 기술

무선 프로세스 기술

네트워크를 위한 검증된 HART 통신 – 이제 무선으로도 가능합니다.

돌아가기 HART

카테고리

검색 위치 WirelessHART

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 WirelessHART 장치를 사용하여 특히 프로세스 기술에서 무선 HART 통신의 이점을 경험해 보십시오.

이점

  • WirelessHART 무선 기술을 통한 새로운 스테이션의 손쉬운 통합
  • 라이센스가 필요 없는 2.4 GHz 주파수 대역의 국제 표준으로 인한 전세계적인 사용 가능
  • 비 HART 데이터 통합을 위한 추가 기능으로 인한 유연한 통신

WirelessHART – 확장 및 새 애플리케이션에 적합

WirelessHART 로고  

무선 프로세스 기술 – WirelessHART 사용

WirelessHART를 사용하면 유선 HART 시스템을 교체할 필요 없이 손쉽게 확장할 수 있습니다. I/O 스테이션 또는 진단 데이터를 통신에 손쉽게 통합하십시오.

유선 네트워크를 설치하는 데 필요한 시간의 극히 일부만으로 WirelessHART를 사용하여 새 시스템을 설치하십시오. 또한 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 적은 설치 비용
  • 적은 소재 비용 및 필요한 작업 감소
  • 라이센스가 필요 없는 기술로 인해 승인을 받기 위한 시간 지연 감소   

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166