유선 HART(Wired HART)

유선 HART(Wired HART)

디지털 프로세스 데이터에 액세스

지속적인 액세스를 보장하는 혁신적인 제품을 사용하여 HART 프로세스 데이터에 대한 액세스 성능을 향상시키십시오.

돌아가기 HART

카테고리

검색 위치 유선 HART(Wired HART)

이 카테고리의 전 상품 보기

HART 장치는 지난 25년 동안 전세계의 흐름, 압력, 온도 및 수위 측정 관련 수많은 애플리케이션에 설치되었습니다. 대부분의 경우 4 - 20 mA 신호만 영구적으로 연결하며 시작 또는 문제 해결 시 HART 데이터에 액세스합니다.

피닉스컨택트의 HART 컴포넌트는 모든 HART 데이터를 위한 비용 효율적이고 영구적인 연결을 제공하므로 유지 관리 및 시스템 작동 시간을 최적화합니다.

이점

  • 기존의 4 - 20 mA 배선을 사용한 견고한 디지털 통신 네트워크의 손쉬운 설정
  • HART-트랜스페어런트 신호 처리기와의 무결점 양방향 데이터 교환: 본질 안전 회로도 전기적으로 절연됨
  • 안정적인 무결점 신호 품질을 제공하는 4 - 20 mA 루프 절연
  • HART 데이터의 연속 모니터링을 통한 시스템 오류의 조기 탐지 및 가용성 향상
  • 공식적인 규정 및 지침을 충족하기 위한 향상된 데이터 캡처
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 유선 HART 장치

HART 신호 아이솔레이터

HART용 아날로그 신호 아이솔레이터  

아날로그 신호용 HART 신호 아이솔레이터

피닉스컨택트의 신호 아이솔레이터는 디지털 HART 신호에 대한 액세스를 제공합니다. 이 장치는 일반 및 ATEX 환경 모두에 설치할 수 있습니다. 신호 절연과 함께 필드 장치를 위한 전원 공급 루프가 제공되므로 더 안전하고 손쉽게 액세스할 수 있는 설치가 보장됩니다.

피닉스컨택트 제품군은 수많은 이점을 제공하며 고객의 애플리케이션 요구 사항에 대응하기 위해 지속적으로 개발되고 있습니다.

HART 컴포넌트용 서지 보호

HART용 서지 보호  

HART용 서지 보호

컨트롤러와 장치 간에 상당한 거리가 있는 경우 4 - 20 mA 루프 및 디지털 HART 신호의 보호가 기본적인 필수 요건입니다. 피닉스컨택트의 플러그타입 서지 보호 솔루션은 안정적인 보호와 일관된 신호 전원을 제공합니다.

코딩된 플러그타입 솔루션은 플러그-인 프로세스 중에도 끊김없는 연결을 보장합니다.

HART 멀티플렉서

직렬 및 Ethernet HART 멀티플렉서  

직렬 및 Ethernet 인터페이스용 HART 멀티플렉서

애플리케이션에 따라 HART 장치의 모든 디지털 데이터에 대한 직렬 RS-485 또는 Ethernet 기반 액세스가 가능합니다.

시간이 중요하지 않은 애플리케이션의 경우 기존의 직렬 RS-485 멀티플렉서를 사용할 수 있습니다. 각 멀티플렉서는 최대 32개의 장치를 연결할 수 있게 합니다. 하나의 HART 마스터를 통해 통신이 수행되기 때문에 데이터 교환이 직렬 방식으로 이루어 집니다.

Ethernet HART 멀티플렉서는 각각 고유한 HART 마스터 연결이 있는 40개의 장치에 대한 PROFINET, Modbus TCP/IP 및 HART-IP 액세스를 제공합니다.

Modbus TCP/IP 네트워크를 사용해 4개의 디지털 입력과 4개의 디지털 출력을 제공할 수도 있습니다.

HART USB 모뎀은 핸드헬드 장치를 대체하는 비용 효율적인 솔루션입니다.

HART USB 모뎀  

HART USB 모뎀

새로운 HART USB 모뎀을 사용하면 표준 USB 인터페이스를 통해 HART 장치를 빠르고 쉽게 구성, 스타트업 및 모니터링할 수 있습니다.

따라서 이 모뎀은 기존 RS-232 HART 모뎀의 대안이며 고가의 핸드헬드 장치를 대체하는 비용 효율적인 솔루션입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr?1dmy&urile=wcm:path:/krko/web/main/products/subcategory_pages/HART_P-08-12-05/f901887d-0887-4ce5-ac1a-c67c425cc273