기상 데이터 획득

기상 데이터 획득

최대한의 정보를 지속적으로 제공

태양 조도, 풍속, 온도 등과 같은 중요한 기상 데이터를 24시간 내내 획득할 수 있습니다.

돌아가기 모니터링

카테고리

검색 위치 기상 데이터 획득

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 기상 관측소는 풍속, 풍향, 온도, 조도, 습도, 강우량 등과 같은 기상 데이터를 획득합니다. 관측소의 모든 전기적 컴포넌트는 서지 전압으로부터 보호됩니다.

이점

  • 표준 입력 및 출력을 통한 표준 날씨 센서 지원
  • 센서 히팅 기술이 적용되어 온도에 적합
  • SunSpec®, OPC UA 및 PROFINET에 따라 Modbus를 통해 획득한 센서 데이터의 제공
  • 웹 인터페이스를 사용한 센서 파라미터화를 통한 손쉬운 스타트업

기상 데이터의 손쉬운 획득

PV 시스템의 기상 관측소  

웹 인터페이스를 통한 센서의 손쉬운 구성

피닉스컨택트는 기상 데이터 획득 테스트를 거친 사전 설치된 솔루션을 제공합니다.

기상 관측소는 표준 인터페이스를 통해 여러 일반 센서의 연결을 지원합니다. 개별 센서는 웹 인터페이스를 통해 구성됩니다. 따라서 프로그래밍 지식이 없어도 기상 관측소를 시작할 수 있습니다.

SCADA 시스템에 사용할 수 있는 데이터 링크가 없는 경우 데이터를 일주일 동안 컨트롤러에 로컬로 저장할 수 있습니다.

효율적인 시설 관리

기상 데이터 획득을 위한 지상 설치형 시스템  

기상 데이터 획득을 위한 지상 설치형 시스템

PV 시스템 운영자는 지상에 설치된 시스템의 에너지 효율성과 안정적을 지속적으로 파악해야 합니다. 이를 측정할 수 있는 방법은 이론적으로 가능한 산출량에 대한 실제 시스템 산출량의 비율을 나타내는 성능비를 측정하는 것입니다.

기상 관측소는 태양 조도, 풍속, 온도 등과 같은 중요한 데이터를 24시간 내내 측정합니다. 이 데이터는 모니터링 및 제어를 위해 적절한 인터페이스를 통해 중앙 SCADA 시스템에 전송됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

지상 설치형 PV 시스템용 기상 관측소

날씨 데이터가 중앙 SCADA 시스템으로 전송됩니다.