개요로 돌아가기

최고의 시각화: SCADA 기술 사용

SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)는 컴퓨터 지원 방식의 기술 프로세스 모니터링 및 제어를 위한 기술입니다. 이 시각화 인터페이스는 인간과 기계 간의 상호 작용을 위한 인터페이스입니다.

SCADA 기능을 사용한 시각화는 확장성과 다양한 용도를 특징으로 합니다. 복잡한 기계, 시스템 또는 자동화된 프로세스를 작동 및 모니터링해야 하는 경우 이러한 시각화가 사용됩니다.

PC 또는 다른 HMI(Human-Machine Interface) 장치 등에서 수행되는 시스템의 중앙 모니터링 덕분에 스위치 또는 시그널링 장치와 같은 이전에 사용하던 인디케이터를 제거할 수 있습니다.

이점: SCADA는 데이터 포맷 또는 통신을 위한 일반 표준을 지원합니다.

SCADA가 제공하는 이점

SCADA 시각화를 사용한 무제한적인 가능성  

SCADA 시각화를 사용한 무제한적인 가능성

SCADA 시각화 소프트웨어는 고유한 기능을 광범위하게 제공합니다.

  • 시스템과 기계의 작동 및 모니터링
  • 추세 분석: 예를 들어, 측정된 데이터를 사용한 곡선 작성용
  • 알람 기능: 프로세스 값이 허용되는 상태인지 아니면 허용되지 않는 상태인지 모니터링 및 사용자 알림
  • 데이터 로깅: 이후의 분석 또는 그래픽 표현을 위해 데이터베이스에 데이터 기록
  • 사용자 관리: 사용자 권한의 할당 및 제한
  • 보고: 수집된 데이터의 분석 및 보고서 형태의 데이터 표현

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166