차량 인렛

차량 인렛

이상적인 충전 인터페이스

자동차 산업용 고성능 차량 인렛입니다.

돌아가기 충전 시스템

카테고리

검색 위치 차량 인렛

이 카테고리의 전 상품 보기

범용 CCS 차량 인렛을 사용하면 결합면 하나로 고속 DC 및 기존 AC 충전이 가능합니다. 따라서 모든 충전 상황이 지원됩니다. 이 인렛은 AC 및 DC 차량 커넥터를 모두 수용할 수 있으므로 모든 전기 차량 타입의 충전에 이상적인 인터페이스가 됩니다. 피닉스컨택트는 CCS 차량 인렛과 함께 중국 GB/T 표준에 따른 DC 인렛을 제공합니다.

이점

  • 모든 접점에서 빠르고 정확한 온드 측정을 제공하는 빠른 응답 센서 기술
  • 은도금 접점 표면으로 인한 효율적인 전원 전송 및 장기적인 안정성
  • 일관된 설치 공간, 스크류 연결 지점 및 외부 외형 치수(CCS 인렛만 해당)
  • AC 및 DC 접점용 보호 캡 있음(CCS 인렛만 해당)
  • IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
  • 자동차 표준 LV124, LV214, LV215-2, GB/T의 선별된 테스트에 따라 테스트됨

중요 공지

이러한 제품은 온라인으로 주문할 수 없습니다. 개발, 생산 및 배포는 전적으로 PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH를 통해서만 이루어집니다. 질문 사항이 있는 경우 오른쪽 상단에 기재된 연락처로 문의하십시오.

북미용 범용 CCS 인렛

타입 1 CCS 차량 인렛  

북미에서의 결합 AC 및 DC 충전용 타입 1 CCS 차량 인렛

이러한 차량 인렛은 미국 표준 CCS 타입 1에 따라 교류 전류(AC) 및 직류 전류(DC)를 사용한 전기 차량 충전에 적합합니다. 전기 기계적 액추에이터를 통해 충전하는 동안 차량 커넥터가 제자리에 잠깁니다.

유럽용 범용 CCS 인렛

타입 2 CCS 차량 인렛  

유럽에서의 결합 AC 및 DC 충전용 타입 2 CCS 차량 인렛

이러한 차량 인렛은 유럽 CCS 타입 2 표준에 따라 교류 전류(AC) 및 직류 전류(DC)를 사용한 전기 차량 충전에 적합합니다. 차량 커넥터는 충전 도중 전기 기계적 액추에이터를 통해 제자리에 잠깁니다.

중국용 범용 DC 인렛

GB/T 차량 인렛  

중국에서의 DC 충전용 GB/T 차량 인렛

이러한 차량 인렛은 중국 표준 GB/T에 따라 직류 전류(DC)를 사용한 전기 차량 충전에 적합합니다.

일관된 치수

CCS 차량 인렛은 일관된 외부 외형 치수를 특징으로 합니다. 따라서 전기 차량 제조업체가 차체에서 동일한 설치 공간에 대비할 수 있습니다. 북미 시장용 차량 인렛(CCS 타입 1)은 유럽 시장용 인렛(CCS 타입 2)과 마찬가지로 장착됩니다.

고정밀 온도 측정

PT1000 온도 센서 특성 곡선  

PT1000 온도 센서 특성 곡선

또한 안전한 충전 프로세스를 보장하기 위해 전원 접점의 온도를 모니터링해야 합니다. 예를 들어, 높은 외부 온도나 과부하로 인해 시스템이 과열될 경우 PT1000 저항 센서에 의해 탐지됩니다. 과열이 발생하면 충전소 컨트롤러에서 충전 프로세스를 중지하거나 충전 전원을 줄일 수 있습니다.

충전 중의 안전한 잠금

CCS 차량 인렛의 액추에이터 잠금 장치  

CCS 차량 인렛의 액추에이터 잠금 장치

CCS 차량 인렛에는 표준에 따라 전기 기계적 잠금 액추에이터가 장착됩니다. 이 장치로 인해 충전 프로세스 도중 차량 커넥터가 결합면의 잠금 클립에 직접 잠기거나 측면에 잠깁니다. 액추에이터 볼트는 높은 인발력을 견디도록 설계되었습니다. 따라서 충전 프로세스 도중 차량 커넥터를 분리하는 것이 불가능합니다.

견석서 요청

피닉스컨택트의 범용 차량 인렛에 관심이 있으시며 포괄적인 견적서를 받고 싶으십니까? 그렇다면 아래 양식을 사용하십시오.

고객 맞춤형 인렛 개발

고객 맞춤형 인렛  

자동차 제조업체용 고객 맞춤형 인렛

피닉스컨택트는 고객의 요구 사항에 따라 차량 대량 생산을 위한 인렛을 개발합니다. 피닉스컨택트는 LED 디스플레이, 조명, 작동 부품 및 잠금 메커니즘과 같은 기능을 통합할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 당사의 인텔리전트 냉각 개념 및 고정밀 온도 측정 시스템을 통해 케이블 사이즈를 줄여 결과적으로 전체 충전 시스템의 비용을 낮출 수 있습니다.

고객 맞춤형 인렛 문의

자동차 제조업체로서 다음 대량 생산 차량을 위한 특정 인렛이 필요하십니까? 그렇다면 자세한 내용을 피닉스컨택트에 문의하십시오. 세부 사항을 논의할 수 있도록 최대한 신속하게 연락드리겠습니다.

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

+49 5235/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg

서비스