밸브 커넥터 및 케이블

벨브 커넥터 및 케이블

혹독한 일상 조건에서의 안정성

피닉스컨택트의 광범위한 밸브 커넥터를 사용하여 필드에서 밸브를 안정적으로 연결하십시오.

돌아가기 센서/액추에이터 케이블링

카테고리

검색 위치 밸브 커넥터 및 케이블

이 카테고리의 전 상품 보기

실제 애플리케이션에서는 온도 또는 기계적 영향이나 오일 및 그리스와의 접촉으로 인해 밸브 커넥터에 높은 요구 사항이 적용됩니다. 피닉스컨택트의 광범위한 제품군은 이러한 혹독한 작동 조건에 이상적입니다.

이점

  • 광범위한 제품군으로 인한 유연한 케이블링 설계
  • 높은 보호 수준으로 인한 필드에서의 안전한 사용
  • 그립에 통합된 씰로 인한 편리한 연결
  • 혁신적인 밸브 커넥터를 사용하여 향상된 비용 효율성

밸브 커넥터 및 케이블용 제품군

밸브 커넥터 타입  

다양한 밸브 커넥터 타입

밸브 커넥터 및 케이블은 5개의 다른 타입(A, B, BI, C, CI) 및 압력 스위치(AD)로 제공됩니다. 가능한 적용 범위는 24 V AC/DC - 230 V AC/DC입니다. 또한 명확하게 볼 수 있는 LED가 있어 오류 발생시에 손쉬운 탐지를 보장합니다.

특성 개요:

  • 모든 마운팅 위치에서 명확하게 볼 수 있는 LED
  • UL 인증을 획득한 소재 및 케이블 품질
  • PUR(표준) 및 PVC 케이블 사용 가능
  • -25°C - +85°C의 온도 범위
  • 다양한 산업 분야에 적합

 

옥외 애플리케이션용 밸브 커넥터 및 케이블

덤프 트럭  

일반 옥외 애플리케이션

높은 보호 수준의 밸브 커넥터는 다목적 차량과 건설, 농업 및 임업 기계에 사용됩니다. 이러한 밸브 커넥터는 오존, 염류, 휘발유 또는 오일과 같은 물질에 대한 내성이 있습니다.

피닉스컨택트의 제품군:

  • 옥외 애플리케이션용 밸브 커넥터, 타입 A 및 AD, IP66K/IP68 보호
  • 강력한 밀봉을 보장하는 IP69K 보호의 Deutsch 커넥터
  • 혹독한 환경 조건에 대한 높은 내성과 방수 기능이 있는 Superseal 커넥터

에너지 절감 기능이 있는 밸브 커넥터

에너지 절감 기능이 있는 밸브 커넥터  

50% 낮은 에너지 소모량

에너지 절감 기능이 있는 밸브 커넥터는 기존 제품과 비교하여 최대 50% 절감된 전류 소모량을 특징으로 합니다. 밸브를 제어한 후 에너지 절감 기능에 의해 정지 전류가 50%로 줄어듭니다. 이는 더 작은 치수의 전원 공급 장치를 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.

밸브 커넥터의 기능 및 호환성은 익숙한 표준에 따릅니다. 따라서 기존 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 제품군:

  • 24 V DC 작동용의 에너지 절감 기능이 있는 밸브 커넥터를 사용한 조립된 케이블, 타입 A, B, BI, C 및 CI

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블링