개요로 돌아가기

1800 및 1900 시리즈 언매니지드 스위치

2개의 19 인치 언매니지드 스위치

높은 포트 밀도를 제공하는 1800 및 1900 시리즈의 언매니지드 스위치를 사용하면 최대 24개의 네트워크 장치를 연결할 수 있습니다. 19" 설계가 적용된 이 장치는 데이터 처리 센터 및 제어실에서 사용하기에 가장 적합합니다.

간단한 LED 진단

19 인치 설계 및 진단 LED  

간단한 연결 진단을 가능하게 하는 스위치의 LED

1800 및 1900 시리즈의 언매니지드 스위치는 포트 활동 진단을 위해 24개의 포트에 각각 2개의 LED가 있습니다. 이러한 LED는 전류 전송 속도와 함께 포트의 활성 데이터 흐름을 표시합니다. 따라서 사용자는 케이블 결함 등으로 인한 연결 중단 여부를 한 눈에 파악할 수 있습니다.

마운팅 위치에 맞게 조정된 전원 공급

마운팅 위치에 맞게 조정된 전원 공급  

19" 캐비닛에 사용하기에 적합한 교류 전류로 작동하는 1800 및 1900 시리즈의 언매니지드 스위치

1800 및 1900 시리즈의 언매니지드 스위치는 제공된 전원 케이블을 통해 교류 전류로 작동합니다. 이 제품은 DIN 레일 스위치와 달리 19" 슬롯이 있는 서버 캐비닛에 마운트하기에 가장 적합합니다. 추가의 24 V /48 V DC 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다.

FL SWITCH 1800 및 1900 개요

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
전송 속도10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
전원 공급100 V AC ... 240 V AC100 V AC ... 240 V AC
온도 범위0°C … 60°C0°C … 60°C
보호 수준IP20IP20
특수 기능

19" 설계

QoS

19" 설계

QoS
인증CE, UL, KCCE, UL

1800 및 1900 시리즈의 언매니지드 스위치 제품 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166